REDIIN 系列应用领域包括
测量和测试设备、
工业控制和自动化、发电和配电以及数据和电信系统的电源解决方案。
这些产品采用创新的 RECOM 设计技术,效率高达 93.5%。该设备采用标准 DIN 导轨格式,120W
240W 和
480W 型号的宽度分别为 30 mm (1.2")、40 mm (1.6") 和 56 mm (2.2");所有设备的深度均为 123.4 mm (4.86"),高度均为 123.6 mm (4.87")。REDIIN 240 W 和 480 W 型号分别配备 24 V 和 48 VDC 的单独输出电压,
120W 型号还可提供 12 VDC 输出电压。输出电压可从前面板进行调节。
采用对流冷却时,设备的工作温度范围为 -30°C 至 +70°C,但从 +50°C 开始需要降额处理,支持低至 -40°C 的环境温度下冷启动。REDIIN 系列型号具备过电压、短路和过电流保护功能,以及恒流模式,以确保在高电容负载下安全启动。该系列采用对流冷却,可在 -30°C 至 +50°C 的温度范围内满载工作 (230 VAC)。产品可在恒流模式下工作,对感性负载和容性负载均适用。
REDIIN 系列已通过上述所有安全标准认证,包括:IEC/EN/UL 62368-1,IEC/EN/UL 61010-1 和 IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 安全标准认证。 电磁辐射和传导发射符合重工业环境的 EN 61000-6-4 Class B 标准和 EN 61000-6-2 抗扰度标准。同时,产品符合 RoHS 指令的环保要求。