プラグ&プレイ対応500W鉄道用DC/DC

RECOM RMD500シリーズ
RECOMは、鉄道アプリケーション向け高効率ベースプレート冷却型500W DC/DCを発表しました。

RECOMの鉄道用製品ポートフォリオに新たに加わったのが、500W定格、4:1(DC43-154V)の広い入力範囲(170Vピーク)と24V出力を特徴とし、EN50155に準拠した公称DC72VおよびDC110V入力の公差とサージに適合しています。RMD500-EWは、EN50155で要求されるすべての機能(逆極性保護、EMCおよびサージフィルタ、突入電流制限、10msホールドアップ時間)を備えた「プラグ&プレイ」での使用を想定して設計されています。また、伝導および放射EMI、機械的衝撃と振動、熱衝撃、温度サイクル、防火など、関連するすべての鉄道環境規格を満たしています。

出力はベースプレート温度95℃までディレーティングなしで500W、周囲温度-40℃から通常+70/85℃まで動作可能で、EN 50155 OT4 + ST1およびST2条件に適合しています。広い入力範囲を持ち、軽負荷時の効率は最大95.5%と高くなっています。209 x 141 x 48mmのコンパクトなベースプレート冷却型パッケージで高い電力密度を実現し、どの方向にも取り付けることができます。入出力の接続に便利なネジ端子を装備しています。

本製品は、EN 62368-1およびEN 50155(S2)の認証を取得しており、AC3.5kVの定格絶縁が可能です。また、短絡、出力過電圧、過電流、過熱に対する完全な保護機能を備えており、非常に信頼性が高く堅牢です。DCOK無電圧リレー接点,リモートON/OFF,出力トリム,並列運転用のOR-ingダイオードによるアクティブ電流共有機能により,出力アップやn+1冗長化が必要な場合に威力を発揮します。

2022年の発売を目指し、より幅広い鉄道車両やトラックサイドアプリケーションに対応する定格出力300Wと150Wのシリーズも準備中です。

RECOMのモビリティプロダクトマネージャーであるMarco Kuhnは以下のようにコメントしています。「RMD500-EWは、RECOMの鉄道アプリケーション向け「プラグ・アンド・プレイ」DC/DCの最初の標準製品です。例えば、牽引および推進補助電源、ブレーキ、モニタリング、安全、HVACおよびドア制御システム、データロガーなど、さまざまなアプリケーションに対応しています。すべての機能と特徴が統合されており、まさに『プラグ・アンド・プレイ』です」。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
Focus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V