高出力

RBBA3000およびRPMGxシリーズは、高電流、PCBマウント、非絶縁型のDC/DCコンバータで、要求の厳しいバッテリ電圧の安定化、電気自動車、およびドローンの電源に最適です。RBBA3000は、最大60V(3000W)まで調整可能な出力電圧と50Aの出力を備えており、昇圧モードおよび降圧モードで使用できます。RPMGxシリーズは、3.3V~8V(5Vバージョン)または8~24V(12Vバージョン)で調整可能な降圧コンバータです。どちらも標準的なブリックサイズとピン配置で利用できます。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
    1 DC/DC, 3000 W, Single Output, THT RBBA3000 Series
    Focus
    50 9 - 60 0 to 60 THT Half Brick
    2 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGE-10 Series
    Focus
    10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
    3 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGH-40 Series
    Focus
    40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
    4 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGQ-20 Series
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
    5 DC/DC, Single Output, PCB Mounting Pins RPMGS-20 Series
    Focus
    20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点