R-78 系列 0.5 A 开关稳压器再升级
2023-8-30
RECOM的 R-78 系列开关稳压器是非常受市场欢迎的一款产品,作为损耗型线性稳压器的直接替代品,现在的输入电压范围已经扩展至 40 V,工作温度则高达 +100°C。
详情 >
|
|||||||||||
产品编号 | AC/DC 或 DC/DC | 功率(W) | 输入电压(V) | 输出电压 1(V) | 封装类型 | 隔离电压 (kV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-78E12-0.5
| DC/DC | 6.0 | 15.0 - 28.0 | 12.0 | SIP3 | ||||
2 |
![]() |
R-78E12-1.0/X9
| DC/DC | 12.0 | 15.0 - 27.0 | 12.0 | SIP3 | ||||
3 |
![]() |
R-78E15-0.5
| DC/DC | 7.5 | 18.0 - 28.0 | 15.0 | SIP3 | ||||
4 |
![]() |
R-78E3.3-0.5
| DC/DC | 1.65 | 6.0 - 28.0 | 3.3 | SIP3 | ||||
5 |
![]() |
R-78E3.3-1.0
| DC/DC | 3.3 | 7.0 - 28.0 | 3.3 | SIP3 | ||||
6 |
![]() |
R-78E5.0-0.5
| DC/DC | 2.5 | 7.0 - 28.0 | 5.0 | SIP3 | ||||
7 |
![]() |
R-78E5.0-1.0
| DC/DC | 5.0 | 8.0 - 28.0 | 5.0 | SIP3 | ||||
8 |
![]() |
R-78E9.0-0.5
| DC/DC | 4.5 | 12.0 - 28.0 | 9.0 | SIP3 | ||||
|