具有超高性价比的12V开关稳压器系列

R-78E-1.0
RECOM 推出12V具有超高性价比的R-78E系列开关稳压器,可与TO-220线性稳压器兼容。

RECOM是电源行业最早生产和销售高效开关稳压器的公司之一。从78系列取代分离式TO-220封装线性稳压器开始,经过多年的发展,R-78系列目前已经包括了78E经济型版本,非常适用于对成本敏感的应用。R-78E系列是一款性能可靠且价格极具吸引力的开关稳压器。该系列模块效率高达91%,提供3.3V和5V,以及最新扩展的12V输出电压。无需额外的散热器,在工作温度高达60°C时,额定输出电流为1A(连续)/2A(峰值),85°C时输出电流为0.6A。该系列所有模块输入电压范围均高达28V。

R-78E系列的损耗比其他同类产品低30%,能够实现更低温的运行和更高的可靠性,而且“脉冲跳跃”模式可在轻载时保持较高效率。同市场上其它产品相比,模块的传导噪声和辐射噪声要低得多,仅需一个小的LC输入滤波器即可符合EN 55032 Class A或B的排放标准。R-78E系列的封装尺寸为11.6 x 8.5 x 10.4mm(长x宽x高)。

该系列拥有完整的保护功能,包括逐周期电流限制、短路保护、输出过压限制和自动软启动功能以减少浪涌电流。

RECOM开发经理Steve Roberts评论道:“这些模块具有宽输入电压范围,因此非常适合于对成本敏感的24V工业总线和12V电池的应用。同时,模块的高峰值输出电流性能也很适合为继电器、传感器、物联网无线电、音频设备等供电”。
  系列
1 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
  • 效率最高可达 91%,无需散热器
  • 引脚与 LM78XX 线性器件兼容
  • 薄型设计(长 * 宽 * 高 = 11.6 * 8.5 * 10.4 mm)
  • 宽输入范围(7 V - 28 V)