개선된 0.5A 스위칭 레귤레이터 R-78 시리즈
2023. 8. 30
손실이 많은 리니어 타입의 레귤레이터의 대체품으로 널리 사용되는 R-78 시리즈 스위칭 레귤레이터는 이제 입력 전압 범위를 40V까지 확장하고 작동 주변 온도를 +100°C까지 넓혀 사용할 수 있습니다.
More >
|
|||||||||||
Part Number | AC/DC or DC/DC | Power (W) | Vin (V) | Vout 1 (V) | Package Style | Isolation (kV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-78E12-0.5
| DC/DC | 6.0 | 15.0 - 28.0 | 12.0 | SIP3 | ||||
2 |
![]() |
R-78E12-1.0/X9
| DC/DC | 12.0 | 15.0 - 27.0 | 12.0 | SIP3 | ||||
3 |
![]() |
R-78E15-0.5
| DC/DC | 7.5 | 18.0 - 28.0 | 15.0 | SIP3 | ||||
4 |
![]() |
R-78E3.3-0.5
| DC/DC | 1.65 | 6.0 - 28.0 | 3.3 | SIP3 | ||||
5 |
![]() |
R-78E3.3-1.0
| DC/DC | 3.3 | 7.0 - 28.0 | 3.3 | SIP3 | ||||
6 |
![]() |
R-78E5.0-0.5
| DC/DC | 2.5 | 7.0 - 28.0 | 5.0 | SIP3 | ||||
7 |
![]() |
R-78E5.0-1.0
| DC/DC | 5.0 | 8.0 - 28.0 | 5.0 | SIP3 | ||||
8 |
![]() |
R-78E9.0-0.5
| DC/DC | 4.5 | 12.0 - 28.0 | 9.0 | SIP3 | ||||
|
|
|||||
Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
R-78E-0.5
(5 products)
|
|
| |
2 |
![]() |
R-78E-1.0
(3 products)
|
|
| |
|