혁신적인 격리 및 비격리 SMT DC/DC 컨버터
지난 몇 년 동안, 전통적인 '78xx 시리즈' 선형 레귤레이터의 고효율 스위칭 컨버터 대체품이 출시되었습니다. 'Drop-in' 쓰루홀등의 부품이 인기를 끌었지만, 표면 마운트 타입이 현재는 선호됩니다.
스위칭 레귤레이터 모듈을 만든 최초의 제조업체 중 하나로서, RECOM은 캡슐화된 '걸윙' 1A 등급 부품인 R-78AA-1.0 시리즈로 시장을 처음 출시했습니다. R-78AA-1.0 시리즈는 최대 18V의 넓은 입력 범위를 가지고 있어 5V, 9V, 12V 또는 15V의 비규제 공급 장치와 1.5V, 1.8V, 2.5V 또는 3.3V의 고정 규제 출력을 단 1.75cm3의 부피로 사용할 수 있습니다. 로우 프로파일 오픈 프레임 제품을 선호하는 애플리케이션의 경우 RECOM ROF-78E 시리즈는 최대 36V의 넓은 입력 범위와 총 0.68cm3의 부피에서 3.3V, 5V 또는 12V의 고정 출력 전압으로 0.5A 등급을 제공했습니다.
스위칭 레귤레이터 모듈을 만든 최초의 제조업체 중 하나로서, RECOM은 캡슐화된 '걸윙' 1A 등급 부품인 R-78AA-1.0 시리즈로 시장을 처음 출시했습니다. R-78AA-1.0 시리즈는 최대 18V의 넓은 입력 범위를 가지고 있어 5V, 9V, 12V 또는 15V의 비규제 공급 장치와 1.5V, 1.8V, 2.5V 또는 3.3V의 고정 규제 출력을 단 1.75cm3의 부피로 사용할 수 있습니다. 로우 프로파일 오픈 프레임 제품을 선호하는 애플리케이션의 경우 RECOM ROF-78E 시리즈는 최대 36V의 넓은 입력 범위와 총 0.68cm3의 부피에서 3.3V, 5V 또는 12V의 고정 출력 전압으로 0.5A 등급을 제공했습니다.