AC/DC 电源、DC/DC转换器、开关稳压器及定制电源解决方案

RECOM Power 是AC/DC电子电源和DC/DC转换器的领先制造商,拥有超过 3 万种紧凑型标准电源产品,同时具备开发定制电源产品的先进能力,可根据您在各种应用中的个性化规格设计产品。RECOM 专注于AC/DC电源DC/DC转换器开关稳压器LED 驱动器,并提供全面的全球客户服务。

RECOM 的AC/DC转换器标准选项功率范围从 1W 到 1200W,定制解决方案可达 75kW 或更高。DC/DC转换器产品组合包括隔离式(0.25W 至 300W)和非隔离式(0.18W 至 3kW)部件,定制DC/DC解决方案功率可达 30kW。RECOM Power Systems 还开发功率高达 30kW 的定制化大功率AC/DC和DC/DC解决方案。

立即购买!RACPPRO1 导轨系列

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

新闻

最新产品和公司新闻
Compact DIN rail power supply from RECOM with NEC Class 2 and push-in terminals
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 测试和测量 / 能源

90W超高功率密度 DIN 导轨AC/DC 电源

2025-11-19
RECOM 推出的 “阶梯状” DIN 导轨电源(PSU),将高性能与多功能完美融合在其微型封装之中。
详情 >
RECOM DIN rail power supply with MOSFET technology and wide input range
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

输出电流高达 40A的纤薄型 DIN 导轨冗余模块

2025-11-19
该产品的设计特点是针对冗余或并联运行中的AC/DC输出,采用了低损耗门控技术。
详情 >
RECOM team in front of the company building

RECOM Power Solutions在意大利开设新总部

2025-10-2
开业庆典嘉宾云集,涵盖商界、政界人士及RECOM国际团队成员。
详情 >

资源库筛选器

您可以通过探索新的筛选页面来轻松浏览大量材料。

博客

一起分享我们的专家对技术和电源行业的见解
微芯片上带有绿植的生态电源

气候变化与电子设备的能效问题

2025-12-5
气候变化带来的影响已显而易见:反季节热浪、非正常降雪、持续数周降雨,以及足以将百年老树连根拔起的强风暴。许多人都希望减少自身碳排放,却常觉得个人贡献微不足道。然而,正如一个人拿着沙袋无法阻挡洪水,数百万人齐心协力却能防范大规模灾害。无论多么微小的行动,一旦积少成多,便会产生巨大影响。
详情 >
配备先进工业自动化系统的未来智能工厂
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

为工业自动化赋能:RECOM 亮相 2025 年 SPS 展会

2025-11-14
电源是工业自动化领域的 “无名英雄”。在 2025 年 SPS 展会上,RECOM 将展示其最新创新成果(包括 RACPRO1 系列),以满足严苛工业环境下对高能效、高可靠性自动化不断变化的需求。
详情 >
RECOM电源在配备机械臂的工业自动化系统中的应用
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

自动化领域的高效电源解决方案

2025-10-17
可靠的电源是所有自动化解决方案的核心基础。当前工业生产面临着日益严苛的要求:控制柜体积需更紧凑、环境温度需耐受更高、维护周期需进一步缩短,且智能系统对传统电源装置的性能限制也更为严格。因此,规划人员与用户愈发将电源视为整个自动化系统的有机组成部分 —— 其附加功能、使用寿命及操作便捷性均被纳入考量范畴。
详情 >

新闻通讯

立即注册,直接接收来自 RECOM 的独家信息!

全球分销渠道

在线订购,以实现快速交货和全球产品供应。
上面用蓝色字母写着 “Fake”(假冒)的电子元件

假冒伪劣产品的危害

如何通过正规渠道采购元器件来避免财务损失和法律后果。