AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터 및 맞춤형 전원 솔루션

AC/DC Image

DIN 레일, 섀시, PCB 실장형 제품 제공, 단상 또는 3상 AC 입력, 1W~6kW

DC/DC Image

절연형 DC/DC 컨버터, 1/4W~75kW, 최대 20kV 절연 지원

DC/AC Image

DC/AC 인버터, 250W~30kW, 단상 또는 3상 AC 출력

PoL Image

PCB 실장형 스위칭 레귤레이터, 최대 50A 출력, 115VDC 입력 지원

IC & Transformer Image

1W~15W 디스크리트 DC/DC 솔루션용 전력 관리 IC 및 트랜스포머

Custom Image

고객 요구에 맞춘 맞춤형 제품 제공: 풀 커스텀, 세미 커스텀, 표준품 수정 대응

RECOM Power는 전원공급장치 분야의 선도적인 제조사로, 유럽과 아시아의 자체 공장에서 생산하는 35,000종 이상의 표준 제품을 보유하고 있습니다. RECOM의 포트폴리오는 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, 스위칭 레귤레이터, LED 드라이버 디스크리트(개별 부품) 솔루션으로 구성되며, 전 세계 고객을 대상으로 하는 종합적인 고객지원 체계로 뒷받침됩니다.

RECOM의 첨단 표준형 및 맞춤형 AC/DC 컨버터는 1W부터 75kW까지 폭넓게 제공됩니다. DC/DC 컨버터 포트폴리오는 표준형 및 맞춤형 절연형/비절연형 제품을 포함하며, 0.18W부터 30kW까지 지원합니다. 디스크리트 솔루션 포트폴리오는 고객이 자체 DC/DC 전원공급장치를 설계·구성할 수 있도록 전원 IC 및 표면실장(SMD) 트랜스포머를 제공합니다.

지금 구매하세요! RACPPRO1 DIN 레일 시리즈

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

뉴스

신제품 및 회사 소식
RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원 설계의 새 길을 열다

2026. 4. 22
신형 SMD 변압기 부품, 즉시 공급 가능.
더 보기 >
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원 솔루션 시장으로 확장

2026. 4. 8
신규 디스크리트(분리형) DC/DC 컨버터 구성 부품, 즉시 공급.
더 보기 >
RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

RECOM, 디스크리트 전원의 세계에 진입

2026. 3. 25
신규 디스크리트 정류 IC, 즉시 공급.
더 보기 >

리소스 라이브러리

방대한 자료를 탐색할 수 있는 새로운 필터 페이지를 확인해보세요.

블로그

우리의 전문가들은 기술 및 파워 산업분야에 대한 심도있는 분석을 고객과 공유하고 있습니다.
RECOM RMOD4000 – 내구성 높은 전원 공급장치 모듈
운송 / 전기차 모빌리티

RECOM 전기 및 하이브리드 운송용 RMOD 전력 컨버터

2026. 4. 17
RECOM RMOD 라인의 내구성 높은 DC/DC 전력 컨버터는 신뢰도가 높고 광범위한 저전압 및 고전압 솔루션을 제공합니다. 컨버터는 전기 및 하이브리드 전기 운송 및 물류 부분의 중요한 필요 사항을 충족합니다.
더 보기 >
Industrial control cabinet with DIN rail power supplies from RECOM
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 에너지 / 인프라

스마트 팩토리 자동화용 단상 AC/DC 전원 공급장치

2026. 4. 3
에지 컴퓨팅 시대의 스마트 팩토리 자동화는 이전과는 확연히 다릅니다. 분산 컴퓨팅과 중앙 집중 컴퓨팅 모두에서 훨씬 더 큰 컴퓨팅 파워가 필요하고, 전력 요구 사항도 훨씬 더 까다로워졌습니다. 최신 스마트 팩토리는 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 모션 컨트롤러부터 센서 네트워크, 분산형 I/O 모듈, 에지...
더 보기 >
Isolated power supply design with transformer and ICs
건물 및 홈 자동화 / 데이터통신 & 통신 / 산업 및 자동화 / 시험 및 계측 / 에너지 / 운송 / 의료 / 인프라 / 전기차 모빌리티 / 조명 / 철도

분산형 전원 아키텍처에 적합한 절연 DC/DC 전원 IC 및 개별 전원 공급장치 솔루션

2026. 3. 13
RECOM은 50여 년간 DC/DC 전력 변환용 솔루션을 개발해 왔습니다. 이러한 성과는 꾸준한 기술 개발과 한결같은 품질, 안정성, 전력 밀도 최적화를 토대로 이루어진 것입니다. RECOM은 기존 DC/DC 모듈 포트폴리오 외에도, 일부 모듈 시리즈에 이미 적용되고 있는 독자적인 전원 IC를 제품군에 추가하며...
더 보기 >

뉴스레터

RECOM의 독점 정보를 메일로 받아보세요!

전 세계 공급

온라인으로 주문하시면 전세계 어디에서나 신속하게 제품을 구입하실 수 있습니다.
파란색 글자로 Fake(가짜)라는 단어가 적힌 전자 부품

정품 vs 가품

부품을 정확하게 소싱함으로써 재정적 또는 법적 피해를 피하는 방법