다양한 응용 분야에 유연성과 업계 최고의 성능을 제공하는 RACM 시리즈
2023. 11. 3
저전력 AC/DC 전원은 IoT, IIoT, 의료 장비 및 산업 자동화를 포함한 다양한 응용 분야에 전원을 공급합니다. 설계는 넓은 전압 범위와 높은 전력 밀도를 포함한 까다로운 요구 사항을 충족해야 합니다. AC/DC 컨버터가 필요한 응용 분야에는 높은 효율, 유연한 입력 및 다양한 출력 전압 옵션을 갖춘...
More >
|
|||||||||||
Part Number | AC/DC or DC/DC | Power (W) | Vin (V) | Vout 1 (V) | Package Style | Isolation (kV) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC20-05SK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 5.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
2 |
RAC20-05SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 5.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
3 |
RAC20-05SK/W
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 5.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
4 |
RAC20-07SK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 7.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
5 |
RAC20-12DK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 12.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
6 |
RAC20-12DK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 12.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
7 |
RAC20-12SK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 12.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
8 |
RAC20-12SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 12.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
9 |
RAC20-12SK/W
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 12.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
10 |
RAC20-15DK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 15.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
11 |
RAC20-15DK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 15.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
12 |
RAC20-15SK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 15.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
13 |
RAC20-15SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 15.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
14 |
RAC20-15SK/W
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 15.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
15 |
RAC20-24SK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 24.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
16 |
RAC20-24SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 24.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
17 |
RAC20-24SK/W
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 24.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
18 |
RAC20-48SK
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 48.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
19 |
RAC20-48SK/W
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 264.0 | 48.0 | 2"x1" | 3.0 | ||||
20 |
RAC20E-05SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 5.0 | 2"x1" | 4.2 | ||||
21 |
RAC20E-12SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 12.0 | 2"x1" | 4.2 | ||||
22 |
RAC20E-24SK/277
Focus
| AC/DC | 20.0 | 85.0 - 305.0 | 24.0 | 2"x1" | 4.2 | ||||
23 |
RAC20-0512TA
End Of Life
| AC/DC | 20.0 | 90.0 - 264.0 | 5.0 | Standard | 3.0 | ||||
24 |
RAC20-0512TA-ST
End Of Life
| AC/DC | 20.0 | 90.0 - 264.0 | 5.0 | Standard | 3.0 | ||||
25 |
RAC20-0515TA
End Of Life
| AC/DC | 20.0 | 90.0 - 264.0 | 5.0 | Standard | 3.0 | ||||
|
|
|||||
Series | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 |
RAC20-K
Focus
(8 products)
|
|
| ||
2 |
RAC20-K/277
Focus
(6 products)
|
|
| ||
3 |
RAC20-K/W
Focus
(5 products)
|
|
| ||
4 |
RAC20E-K/277
Focus
(3 products)
|
|
| ||
5 |
RAC20-A
NRND
(3 products)
|
|
| ||
6 |
RAC20-B
NRND
(4 products)
|
|
| ||
7 |
RAC20-N
NRND
(4 products)
|
|
| ||
|