소형 폼 팩터에서 20W를 제공하는 다목적 AC/DC

RAC20NE-K/277 series with USPs listed
고성능이면서 경제적인 AC/DC가 보드 실장형과 오픈 프레임형 옵션으로 출시되었습니다.

신재생 에너지 응용 분야에서 AC/DC는 공칭 100VAC~277VAC 공급 전압을 초과하는 조건에서 작동해야 하는 요구가 증가하고 있습니다.. RECOM에서 새롭게 선보인 RAC20NE-K277은 12, 24 또는 36VDC 출력 옵션으로 20W를 제공하며 이러한 요구를 충족합니다. 캡슐화된 제품은 정전압 및 정전류 제한 특성을 제공하며, 12 또는 24VDC 출력의 정전압 오픈 프레임형으로도 제공됩니다.

RAC20NE-K277 시리즈는 높은 효율성을 갖추어 최대 부하로 60°C, 경감 시 최대 85°C까지 안정적인 동작이 가능합니다. 본 제품은 클래스 II 절연을 제공하며, 3000m(OVC II/5000m) 고도에서도 OVC III 등급을 만족하며, 부유 또는 접지 출력 상태에서 EN 55032 '클래스 B' EMC 요건을 충족합니다. 대기 및 무부하 전력 손실은 친환경 설계 요건을 충족합니다.

RAC20NE-K277 캡슐화 보드 실장형 모델은 52.5 x 27.6 x 23.0mm 크기이며, Molex™ 커넥터가 장착된 오픈 프레임형 모델은 80.0 x 23.8 x 22.5mm로 매우 컴팩트합니다.

“본 제품은 저비용, 넓은 입력 범위 및 높은 과도 내성을 요구하는 성장하는 신재생 에너지 시장에 적합한 솔루션입니다,” 라고 RECOM의 AC/DC 제품 매니저 마이클 슈루트카가 전합니다. “주로 에너지 관리, 모니터링, 액추에이터 전원 공급뿐 아니라 다양한 범용 애플리케이션에서도 사용될 수 있습니다,”라고 덧붙였습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 20 W, Single Output RAC20NE-K/277 Series
Focus 신규
  • 80-305VAC wide input range
  • Full load power ratings to 60°C
  • O/P either floating or coupled with GND, FE or PE
  • Surge immunity 2kVAC: L-N &; 4kV: L; N - Earth