Search Results for "rac20"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-05SK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 5 2"x1" 3
    2 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-05SK/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 5 2"x1" 3
    3 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-07SK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 7 2"x1" 3
    4 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-12DK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 12 2"x1" 3
    5 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-12SK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 12 2"x1" 3
    6 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-12SK/277/NE/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 12 Encapsulated 2"x1" 4
    7 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-12SK/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 12 2"x1" 3
    8 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-15DK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 15 2"x1" 3
    9 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-15SK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 15 2"x1" 3
    10 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-15SK/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 15 2"x1" 3
    11 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-24SK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 24 2"x1" 3
    12 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-24SK/277/NE/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 24 Encapsulated 2"x1" 4
    13 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-24SK/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 24 2"x1" 3
    14 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-48SK
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 48 2"x1" 3
    15 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-48SK/W
    重点
    AC/DC 20 85 - 264 48 2"x1" 3
    16 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-05SK/277
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 5 2"x1" 4.2
    17 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-12SK/277
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 12 2"x1" 4.2
    18 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-24SK/277
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 24 2"x1" 4.2
    19 AC/DC, 15 W, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-05SK/277/EPID
    重点
    AC/DC 15 85 - 305 5 Panel Mount/DIN-Rail (IP40) 4.2
    20 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20NE-12SK/277
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 12 Encapsulated 2"x1" 4.2
    21 AC/DC, 20 W, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-12SK/277/EPID
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 12 Panel Mount/DIN-Rail (IP40) 4.2
    22 AC/DC, 20 W, Single Output, Connector RAC20NE-12SK/277/OF
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 12 Open Frame 3"x1" 4.2
    23 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20NE-24SK/277
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 24 Encapsulated 2"x1" 4.2
    24 AC/DC, 20 W, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-24SK/277/EPID
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 24 Panel Mount/DIN-Rail (IP40) 4.2
    25 AC/DC, 20 W, Single Output, Connector RAC20NE-24SK/277/OF
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 24 Open Frame 3"x1" 4.2
    26 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20NE-36SK/277
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 36 Encapsulated 2"x1" 4.2
    27 AC/DC, 20 W, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-36SK/277/EPID
    重点
    AC/DC 20 85 - 305 36 Panel Mount/DIN-Rail (IP40) 4.2
    28 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20NE-12DK/277/HT
    即将推出
    AC/DC 20 85 - 305 12 Encapsulated 2"x1.5" 4.2
    29 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-05SK/277
    AC/DC 20 85 - 305 5 2"x1" 3
    30 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-12DK/277
    AC/DC 20 85 - 305 12 2"x1" 3
    31 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-12SK/277
    AC/DC 20 85 - 305 12 2"x1" 3
    32 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-15DK/277
    AC/DC 20 85 - 305 15 2"x1" 3
    33 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-15SK/277
    AC/DC 20 85 - 305 15 2"x1" 3
    34 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-24SK/277
    AC/DC 20 85 - 305 24 2"x1" 3
    35 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20NE-12SK/277/CC
    AC/DC 20 85 - 305 12 Encapsulated 2"x1" 4.2
    36 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20NE-24SK/277/CC
    AC/DC 20 85 - 305 24 Encapsulated 2"x1" 4.2
    37 AC/DC, 20 W, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-24SK/277/CC/EPID
    AC/DC 20 85 - 305 24 Panel Mount/DIN-Rail (IP40) 4.2
    38 AC/DC, 20 W, Triple Output, THT RAC20-0512TA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    39 AC/DC, 20 W, Triple Output, Screw Terminal RAC20-0512TA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    40 AC/DC, 20 W, Triple Output, THT RAC20-0515TA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    41 AC/DC, 20 W, Triple Output, Screw Terminal RAC20-0515TA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    42 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-05DA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    43 AC/DC, 20 W, Dual Output, Screw Terminal RAC20-05DA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    44 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-05SA
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    45 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-05SA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 5 标准 3
    46 AC/DC, 18 W, Single Output, THT RAC20-05SB
    NRND
    AC/DC 18 90 - 264 5 标准 3
    47 AC/DC, 18 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-05SB-ST
    生命周期结束
    AC/DC 18 90 - 264 5 标准 3
    48 AC/DC, 18 W, Single Output, THT RAC20-05SN
    NRND
    AC/DC 18 90 - 264 5 标准 3
    49 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-09SA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 9 标准 3
    50 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-09SA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 9 标准 3
    51 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-12DA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    52 AC/DC, 20 W, Dual Output, Screw Terminal RAC20-12DA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    53 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-12SA
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    54 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-12SA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    55 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-12SB
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    56 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-12SB-ST
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    57 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-12SN
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 12 标准 3
    58 AC/DC, 20 W, Dual Output, THT RAC20-15DA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    59 AC/DC, 20 W, Dual Output, Screw Terminal RAC20-15DA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    60 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-15SA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    61 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-15SA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    62 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-15SB
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    63 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-15SB-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    64 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-15SN
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 15 标准 3
    65 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-24SA
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 24 标准 3
    66 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-24SA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 24 标准 3
    67 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-24SB
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 24 标准 3
    68 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-24SB-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 24 标准 3
    69 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-24SN
    NRND
    AC/DC 20 90 - 264 24 标准 3
    70 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20-3.3SA
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 3.3 标准 3
    71 AC/DC, 20 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-3.3SA-ST
    生命周期结束
    AC/DC 20 90 - 264 3.3 标准 3
    72 AC/DC, 11.9 W, Single Output, THT RAC20-3.3SB
    生命周期结束
    AC/DC 11.9 90 - 264 3.3 标准 3
    73 AC/DC, 11.9 W, Single Output, Screw Terminal RAC20-3.3SB-ST
    生命周期结束
    AC/DC 11.9 90 - 264 3.3 标准 3
    74 AC/DC, 12 W, Single Output, THT RAC20-3.3SN
    生命周期结束
    AC/DC 12 90 - 264 3.3 标准 3
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
    重点
    (8 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    2 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/277/NE/W Series
    重点
    (2 产品)
    • Wide input range 85-264VAC / 85-305VAC
    • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
    • Operating Altitude up to 5000m
    • Operating temperature range: -40°C to +85°C
    3 AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/W Series
    重点
    (5 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 在整个负载范围内效率极高
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    4 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
    重点
    (3 产品)
    • 宽输入电压范围 (85-305 VAC)
    • 工作海拔高度为 5000 米
    • OVCIII 环境下,工作海拔高度最高为 2000 米
    • 4 kVAC 额定隔离电压/60 s
    5 AC/DC, 20 W RAC20NE-K/277 Series
    重点
    (8 产品)
    • 80-305VAC 宽输入范围
    • 满载额定功率至 60°C
    • EN55032 “B”:O/P 浮动或参考接地
    • 浪涌抗扰度 2kVAC:L-N &;4kV:L;N - 接地
    6 AC/DC, Single Output, Push-in Terminal RAC20NE-K/277/EPID Series
    重点
    (5 产品)
    • 85-305VAC 宽输入范围
    • 满载额定功率高达 55°C
    • 23W提升功率
    • 可选 CV/CC 过电流限制
    7 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K/277 Series
    (6 产品)
    • 宽输入电压范围 85-264 VAC/85-305 VAC
    • 待机模式优化的电源单元(欧洲生态设计指令第 6 部分)
    • 工作海拔高度最高可达 5000 米
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +85°C
    8 AC/DC, 20 W RAC20-A Series
    NRND
    (3 产品)
    • 20 W PCB 安装型封装
    • 通用输入电压范围
    • 3000 VAC/1 min 隔离电压
    • 低输出纹波和噪声
    9 AC/DC, Single Output RAC20-B Series
    NRND
    (4 产品)
    • 紧凑型 AC-DC 电源
    • 20 W PCB 安装型封装
    • 通用输入电压范围
    • 3 KVAC/1 min 隔离
    10 AC/DC, Single Output, THT RAC20-N Series
    NRND
    (4 产品)
    • 最大空载功耗为 0.25 W
    • 效率最高可达 83%
    • 3 kVAC/1 min 的隔离输出电压
    • SCP、OVP、OCP(OLP) 保护
    列出独特卖点(USPs)的 RAC20NE-K/277 系列
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

    外形小巧的20W多功能 AC/DC 电源模块

    2025-2-12
    高规格、高性价比 AC/DC电源提供板载和开放框架式两种版本。
    详情 >
    列出独特卖点(USPs)的 RAC20NE-K/277/EPID 系列
    基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 照明 / 能源

    用途广泛的20W DIN 导轨式AC/DC电源

    2025-2-12
    AC/DC可在任何方向上安装,无需气流。
    详情 >
    RACMxx-K/277
    医疗 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    RACMxx-K/277 系列现已提供 30W版

    2023-2-22
    我们广受欢迎的 RACM 系列新增了额定功率为 30W(36W 峰值)的 RACM30-K/277 系列,1.6“x 2”x 1“(40 x 52.5 x 25.5mm)的外壳尺寸,在60°C静止空气条件下设定9.2W/inch³热有效功率密度的新基准。
    详情 >
    RAC20E-K/277系列
    工业和自动化 / 电动交通 / 能源 / 运输

    符合OVC III的2“x 1“20W AC/DC转换器

    2022-3-23
    符合OVC III的高功率密度AC/DC模块拥有宽输入范围和高隔离等级。
    详情 >
    RAC15-K和RAC20-K系列
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    IoT和智能AC/DC转换器的扩展

    2018-10-19
    RECOM为15W和20W AC/DC电源增加了新的输出选择。无论是引脚版本还是有线版本,现在开始提供单输出范围(5 - 48VDC)以及双输出(12VDC、15VDC)。
    详情 >
    RAC15-K和RAC20-K系列
    工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 能源

    物联网和智能家居的15W及20W AC/DC电源

    2018-6-15
    RECOM最新的15W和20W AC/DC电源是专为小功率物联网(IoT)和家居应用所设计的。以小型RAC10-K模块的组件封装为基础,这些新型模块在宽负载范围内具有高效率以及极低的待机功耗。
    详情 >

    … 找不到您要找的内容?

    使用我们的参数搜索或查找您附近的销售联系人。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。