RAC20-K 系列为高效 PCB 安装电源转换模块,尤其在轻负载条件下也能保持极低的能量损耗,使其成为始终开启和待机模式工作的基准,通常与物联网和智能应用结合使用。该电源单元覆盖 85 VAC 至 264 VAC 的全球主电源输入范围,并通过工业、AV 和 ITE 以及家用标准的国际安全认证。这些 AC/DC 模块可在 -40°C 至 +85°C 的温度范围内工作,提供全面单路或双路输出保护,并且无需任何外部元件即可满足 EMC B 级合规要求。
特性 | RAC20-24SK/W |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | AC/DC |
功率(W) | 20.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 85.0 - 264.0 |
主输出电压(V) | 24 |
输出路数 | 单路 |
输出电流 1 (mA) | 830.0 |
隔离电压 (kV) | 3.0 |
安装类型 | 引线 |
封装类型 | 2"x1" |
长度 (mm) | 52.5 |
宽度 (mm) | 27.4 |
高度 (mm) | 23.0 |
认证 | CB, CE, EN 55024, EN 55032, EN 60335-1, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 55.0 |
保护功能 | OCP, OVP, SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
包装类型 | 卷盘 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RAC20-K.pdf | Datasheet | |
RAC20-K_W.step | 2D/3D | 2019-7-24 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| 2018-11-15 |