2018-6-15
RECOM最新的15W和20W AC/DC电源是专为小功率物联网(IoT)和家居应用所设计的。以小型RAC10-K模块的组件封装为基础,这些新型模块在宽负载范围内具有高效率以及极低的待机功耗。
RAC15-K和RAC20-K系列是PCB安装型的AC/DC模块,在轻载的条件下具有超低能耗,因此,对于长时间连续工作以及长时间待机模式下的IoT和智能家居设备来说是理想的选择。最新的功率集成技术使电源的效率突破到新的高度,全电压85V至264V输入的AC/DC电源、2”x1”的外壳尺寸,输出达到20W的功率,并具有工业、AV、ITE以及家用标准的国际安全认证。RAC15-K和RAC20-K能在-40°C至+80°C的温度范围内工作,并提供具有全面保护的5VDC单输出。2018年秋季将提供单输出(5 - 48VDC)、双输出(12和15VDC)以及有线版本。RAC15-K和RAC20-K系列电源无须任何外部组件即可轻松满足EMC Class B的要求。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。