IoT 및 스마트 홈 설계를 위한 15W 및 20W AC/DC

IoT 및 스마트 홈 설계를 위한 15W 및 20W AC/DC News Image
RECOM의 최신 15W 및 20W AC/DC 전원공급장치는 저전력 IoT 및 가정집 용도로 설계되었습니다. 컴팩트한 RAC10-K 모듈의 풋 프린트를 기반으로한 이 새로운 모듈은 넓은 부하 범위 및 최저 대기 전력 소비 조건의 경우에 높은 효율을 제공합니다.

RAC15-K 및 RAC20-K 시리즈는 부하 전력 소모량이 매우 적은 조건에서도 에너지 손실이 매우 낮은 PCB 실장형 또는 출력선을 갖춘 유선형 AC/DC 모듈입니다. 따라서 상시 작동해야 하거나 대기 모드 작동이 필요한 IoT 및 스마트 홈 장치에 이상적입니다. 최신의 파워 집적 기술을 기반으로, 한 단계 높은 효율을 얻게 되면서 RAC10-SK/277 시리즈는 2"x1" 모듈 크기에 20W 전원공급장치를 구현할 수 있게 되었습니다. 이 AC/DC 컨버터들은 85VAC ~ 264VAC까지의 범용적인 주 입력 범위를 가지고 있으며 산업, AV 및 ITE는 물론 가정집 표준에 적합한 국제 안전 인증을 갖추고 있습니다. RAC15-K 및 RAC20-K 모두 -40°C ~ +80°C 사이의 온도 범위 내에서 작동하며 완전히 보호된 5VDC 단일 출력을 제공합니다. 단일 출력 (5 - 48VDC), 이중 출력 옵션 (12 및 15VDC) 및 유선 버전까지의 전체 범위는 2018년 가을에 공급될 예정입니다. 이 전원공급장치는 외부에 부품을 추가하지 않아도 EMC Class B 를 한도 이하로 쉽게 맞출 수 있습니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 유통 대리점 또는 RECOM에서 직접 입수 할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 20 W, THT RAC20-K Series
Focus
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C
2 AC/DC, 15 W, Single Output, THT RAC15-K Series
  • Wide input range 85-264VAC
  • Standby mode optimized PSU (ENER Lot 6)
  • Ultra-high efficiency over entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C