2 x 1인치 형식의 20W OVC III AC/DC

RAC20E-K/277 시리즈
OVC III, 입력 범위가 넓고 절연도가 높은 고전력 밀도 AC/DC 모듈

RECOM은 'E-K' 시리즈에 캡슐화된 PCB 장착형 20W AC/DC 모듈인 RAC20E-K/277를 추가했습니다. 이 시리즈는 비교적 낮은 가격의 제품임에도 불구하고 풋프린트는 52.7mm x 27.6mm로 기존 20W와 동일하나, 추가적인 산업 기준에 적합하도록 핀을 다르게 구성했습니다. 또한 85~305Vac의 매우 넓은 입력 범위에 걸쳐 최대 부하 작동이 가능합니다. 5V, 12V 또는 24V의 단일 출력을 사용할 수 있으며, 효율은 80% 이상이고, 무부하 전력 소비량은 200mW 미만으로 ECO 지침을 충족합니다. RECOM의 'E-K' 시리즈는 'K' 시리즈와 사이즈가 동일하지만 다양한 산업 표준에 적합하도록 핀구성이 다르게 적용되어 있습니다.

RAC20E-K/277의 특별한 기능은 2000m 고도까지 OVC III 등급 (OVC II~5000m)이며, 작동 온도 범위는 -40°C~+90°C까지이고, 공칭 277Vac 공급이 필요한 분야를 포함해서 산업, 테스트 및 가정용 보조 공급 장치뿐만 아니라 노변 EV 충전기의 보조 장치 등의 열악한 조건에서 사용하기에 적합합니다.

아이솔레이션 등급도 4kVac로 높으며 UL/IEC/EN 62368-1 및 IEC/EN 61558-1/2-16 안전 인증이 포함됩니다. 외부 구성 요소를 추가하지 않고 EN 55032 EMC '클래스 B' 제한을 충족합니다.

모든 RECOM AC/DC 제품과 마찬가지로, 출력 과전압, 과전류 및 단락에 대한 포괄적인 보호 기능이 포함되어 있습니다. 신뢰도 높은 부품과 고급 설계 기술이 적용되었으므로 MIL-HDBK-217F(GB)에 따른 MTBF는 25°C에서 830,000시간이며 RECOM의 3년 보증이 지원됩니다.

RECOM의 AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka에 따르면 "입력 범위가 넓지만 낮은 라인 제한이 없고 가성비가 높으므로 전 세계의 다양한 애플리케이션에 쉽게 적용할 수 있습니다. 과전압 범주가 높으므로 잠재적인 유용성이 더욱 확대되었습니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 20 W, Single Output, THT RAC20E-K/277 Series
Focus
  • Wide input range 85-305VAC
  • 5000m operating altitude
  • OVC III over voltage category up to 2000m
  • Operating temperature ratings: -40°C to +90°C