이제 30W의 RACMxx-K/277 시리즈 사용이 가능합니다.

RACMxx-K/277
많이 사용되고 있는 RACM 시리즈에 30W(36W 피크) 정격의 RACM30-K/277 범위의 부품이 추가 되면서, 공기 흐름이 정지된 60°C 온도와 1.6" x 2" x 1"(40 x 52.5 x 25.5mm) 케이스 크기에서 9.2W/inch³ 열효율 파워 밀도를 달성하는 새로운 벤치마크가 세워지게 되었습니다.

이러한 실리콘이 없는 캡슐화된 AC/DC의 입력 범위는 초광대역인 85-305VAC(120V ~ 430VDC)이며 출력은 5V, 12V, 15V, 24V +/-12V 또는 +/-15V 이고, 과전압, 과전류 및 단락으로부터 완전히 보호되며 LSP(‘limited power source)로 분류됩니다. 최대 부하 작동 온도 범위는 자유 대기 중에서 -40°C ~ +60°C, 디레이팅 시 +90°C이며 최대 5000m 고도의 OVC III 및 PD3 환경에서 작동합니다. 안전 인증에는 오디오/비디오, IT, 테스트 장비, 산업용, 가정용 및 MOPP 의료용이 포함되고, 4kVAC/1분 정격 아이솔레이션 기능이 있으며 접지된 출력에서도 외부 구성 요소 없이 큰 마진으로 EMC '클래스 B' 수준을 충족합니다.

RACM30-K/277 시리즈는 업계 표준 핀아웃을 갖춘 PCB 마운트로 제공되며, 전원 업그레이드를 위해 RAC20 시리즈와 호환되고, 60mm 플러쉬 마운트 벽면 설치에 적합한 플라잉 리드와 함께 제공될 수도 있습니다. 하드 와이어와 리츠(Litz) 와이어를 수용하는 스프링 단자가 있는 컨버터블 패널 마운트 버전은 옵션 클립을 이용해서 DIN 레일 마운팅에 적용 가능합니다.

RACM30-K/277 시리즈의 포괄적인 사양은 EV 충전기 하우스키핑 용품, 산업 자동화, 조명, IoT, 의료 및 스마트 에너지 시스템과 같은 글로벌 애플리케이션에 쉽게 적용이 가능하고 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series
Focus
  • Full load power: -40 to +60°C
  • Reduced load rating to 90°C
  • OVC III up to 5000m and LPS
  • Industry standard pinning [P12]