Search Results for "r78e"

Filter by:
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
      Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 6.0 W, Single Output, THT R-78E12-0.5
    DC/DC 6.0 15.0 - 28.0 12.0 SIP3
    2 DC/DC, 12.0 W, Single Output, THT R-78E12-1.0/X9
    DC/DC 12.0 15.0 - 27.0 12.0 SIP3
    3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, THT R-78E15-0.5
    DC/DC 7.5 18.0 - 28.0 15.0 SIP3
    4 DC/DC, 1.65 W, Single Output, THT R-78E3.3-0.5
    DC/DC 1.65 6.0 - 28.0 3.3 SIP3
    5 DC/DC, 3.3 W, Single Output, THT R-78E3.3-1.0
    DC/DC 3.3 7.0 - 28.0 3.3 SIP3
    6 DC/DC, 2.5 W, Single Output, THT R-78E5.0-0.5
    DC/DC 2.5 7.0 - 28.0 5.0 SIP3
    7 DC/DC, 5.0 W, Single Output, THT R-78E5.0-1.0
    DC/DC 5.0 8.0 - 28.0 5.0 SIP3
    8 DC/DC, 4.5 W, Single Output, THT R-78E9.0-0.5
    DC/DC 4.5 12.0 - 28.0 9.0 SIP3
    Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Protections
      Series
    1 DC/DC, Single Output, THT R-78E-0.5 Series
    (5 products)
    • Low cost switching regulator
    • High start-up current capability
    • Efficiency up to 95%
    • Short circuit protection
    2 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
    (3 products)
    • Efficiency up to 91%, no need for heatsinks
    • Pin-out compatible with LM78XX linears
    • Low profile (L*W*H=11.6*8.5*10.4mm)
    • Wide input range (7V - 28V)

    お探しのものが見つかりませんでしたか?

    お近くの営業拠点

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点