Search Results for "RPA150E-EW"

Filter by:
Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number AC/DC or DC/DC Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4812SEW/P
    Focus
    DC/DC 150 9 - 60 12 Eighth Brick 3
    2 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4824SEW/P
    Focus
    DC/DC 150 9 - 60 24 Eighth Brick 3
    3 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-4848SEW/P
    Focus
    DC/DC 150 9 - 60 48 Eighth Brick 3
    Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Series
    1 DC/DC, 150 W, Single Output, THT RPA150E-EW Series
    Focus
    (3 products)
    • 150W industrial grade isolated DC-DC
    • Compact, industry standard 1/8th brick format
    • 6:1 input voltage range (9-60 VDC)
    • 3kVDC Isolation
    RECOMのRPA150E-EWシリーズに関するポッドキャスト
    インフラストラクチャ / エネルギー / データコム&テレコム / ビル&ホームオートメーション / 産業&オートメーション

    RPA150E-EW

    2021/06/14
    The RPA150E-EW is a 150W 8th brick wide-input DC/DC converter that is capable of 6:1 input voltage range and 3kVDC isolation. It has 92% efficiency and is ideal for...
    More >

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点