DC/DC変換におけるスイッチングレギュレータとリニアレギュレータの利点と欠点。

Blue background in electric design and the illustration of a power pole
DC電圧の制御には長い歴史があり、最初の集積回路レギュレータは50年前にさかのぼります。最初に登場したのはリニアレギュレータで、初期の設計の一部は今日でも使用されています。効率と設計の柔軟性の向上に対する需要が、その後スイッチングレギュレータトポロジーの開発を促進しました。リニア設計とスイッチング設計の両方には、特定の用途において利点と欠点があり、このブログでは両方のアプローチを比較対照します。

リニアレギュレータのコンセプトはシンプルです。図1は、クローズドループ制御方式を使用した典型的なリニアレギュレータの設計を示しています。パストランジスタは、入力から出力への電流を制限する可変抵抗として機能することで、調整を行います。その結果、出力電圧は常に入力電圧より低くなければなりません。
Schematic of a linear regulator
図1:基本的なリニアレギュレータの設計(出典:RECOM)
抵抗分圧チェーンR1/R2は、必要な出力電圧VOUTでエラーアンプの反転入力の分圧が、非反転入力のVREF電圧と同じになるように選ばれます。エラーアンプは、入力間の電圧差が常にゼロになるように出力を制御します。

リニアレギュレータはスイッチングノイズが最小限に抑えられるため、低ノイズレベルを必要とする用途に適しています。通常の動作では、入力電圧が急速に変動しても出力電圧は安定しています。これは、基本周波数だけでなく、5次または10次の高調波に至るまで入力リップルを非常に効果的にフィルタリングできることを意味します。制限となるのは、内部エラーアンプの帯域幅だけです。低ノイズの用途の例には、データ収集システム、精密アナログ回路、モノのインターネット(IoT)センサーなどがあります。

リニアレギュレータはコスト効果が高く、部品が少ないため、低コストまたはスペースに制約のある民生用および産業用設計に適しています。一方で、入力と出力の間の電圧(VIN – VOUT)はパストランジスタに現れ、その結果、熱として放散しなければならない電力損失が発生します。入力と出力間の電圧差によっては、損失が供給電力のかなりの割合を占める場合があります。たとえば、9Vの入力から5Vの出力を生成するリニアレギュレータは、供給電力の44%が熱として無駄になり、効率はわずか56%となります。放熱の要件のため、リニアレギュレータには大型のヒートシンクや追加の冷却機構が必要となる場合があります。

効率と引き換えに複雑化するスイッチングレギュレータ

スイッチングDC/DCコンバータの発明により、効率は向上しましたが、より複雑な設計手法が必要になりました。リニア設計とは対照的に、スイッチングコンバータは誘導性および容量性コンポーネントのエネルギー保存特性を利用して、電力を個別のエネルギーパケットとして転送します。エネルギーパケットは、インダクタの磁界またはコンデンサの電界に保存されます。スイッチングコントローラは、負荷が必要とするエネルギーのみを各パケットで転送することを保証するため、このトポロジーは非常に効率的です。最良の設計では、95%以上の効率を達成できます。リニアレギュレータとは異なり、スイッチングレギュレータの効率は入力と出力間の電圧に依存しません。
Schematic of a switching regulator
図2:スイッチングレギュレータの簡略ブロック図(出典:RECOM)
図2は、スイッチングDC/DCコンバータの簡略化されたブロック図を示しています。多くの種類のスイッチングトポロジーが存在し、設計の柔軟性にも優れいています。スイッチングレギュレータは、入力よりも高いまたは低い出力(ステップアップまたはステップダウン)を生成するか、入力から出力への電圧を反転させることができます。絶縁型と非絶縁型の両方のトポロジーが存在します。

スイッチングレギュレータは、効率が向上し熱放散の必要性が減少するため、よりコンパクトにすることができます。しかし、設計と実装はより難しくなり、デジタルおよびアナログ制御、磁気、基板レイアウトなど、さまざまなスキルが必要になります。特定の電力レベルで設計の効率を向上させるためには複雑さが増すため、通常、追加コンポーネントやコストの増加が伴います。

高速なスイッチング動作は電磁干渉(EMI)やスイッチングノイズを発生させ、近くのコンポーネントに影響を与える可能性があります。設計者は、スイッチングノイズの影響を最小限に抑えるために、コンポーネントの配置、接地、トレースの配線に注意を払う必要があります。スイッチングレギュレータは、高効率が重要な用途、例えばサーバー、コンピュータ、産業プロセス制御のための大容量電源に適しています。バッテリー駆動の用途もより高い効率の恩恵を受け、バッテリーの寿命の延長につながります。例としては、ポータブル機器や電気自動車が挙げられます。効率の良い動作により、スイッチングレギュレータは多くの場合、大きなヒートシンクを不要にします。これは、スペースが制約された設計において特に有益です。

RECOMのレギュレータ

RECOMのエンジニアは、特定の用途に最適なスイッチングトポロジーとリニアトポロジーの組み合わせの設計に長けています。
Schematic of a push-pull DC/DC converter
図3:両方の長所を併せ持つ – 出力にリニアレギュレータを備えたプッシュプルDC/DCコンバータの入力ステージ(出典:RECOM)
高電力設計では、全体の効率を最大化するために、通常、主要な変換はスイッチングレギュレータによって行われます。スイッチング段階でさまざまな電圧を生成し、直接負荷に供給することができます。また、低ノイズが必要な場合には、直列にリニアレギュレータを追加できます。

低電力用途では、最適な戦略は用途によって異なります。シンプルなリニアレギュレータだけで十分な場合もあります。場合によっては、スイッチングとリニア設計の組み合わせが最良の結果をもたらすこともあります。図3は、絶縁型スイッチングトポロジーの二次側の+Voutラインに直列にリニアレギュレータを追加することで、安定化出力を実現しています(この場合、プッシュプルコンバータです)。このアプローチは、両方のレギュレータを単一のデバイスにまとめ、純粋なリニア設計よりも高い効率を達成します。この手法は、RECOMの最も低いワット数のDC/DCコンバータの一部で採用されています。

まとめ

スイッチングレギュレータは高い効率、優れた設計柔軟性、小型のフォームファクタを特徴としますが、設計はより複雑であり、スイッチングノイズがEMIの問題を引き起こす可能性があります。リニアレギュレータはシンプルさ、低ノイズ、コスト効率を特徴としますが、効率が劣り、大きなヒートシンクが必要になることがあります。RECOMは、あらゆる種類の電力変換用途に最適な機能の組み合わせを選ぶ手助けをします。
アプリケーション