IEC 62368-1は、産業用電源を含む音響、映像、情報、および通信技術機器の安全規格です。
従来のインシデントベースの規格とは異なり、EN/IEC 62368-1はハザードベースのアプローチを採用しており、エネルギー源をその危険性に基づいて分類し、そのエネルギー源に対する安全対策を規定し、それらの安全対策の適用と要件に関する指針を提供することで、感電、火災、熱傷などの潜在的リスクを特定および低減します。
この規格は、産業用電源に対して絶縁、過電流保護、温度制御、機械的安定性の要件を規定し、これらのハザードに対する適切な保護を保証します。
IEC 62368-1は、EN 60950-1(情報技術機器)や EN 60065(音響、映像、および類似の電子機器)などの旧規格に代わるものです。この規格は、以前の規格でカバーされていたすべての製品に加え、他の製品も対象としています。