工业电源安全标准 工业电源有三个重要的安全标准,分别是 UL 60947、EN/IEC 61010-2-201 和 EN/IEC UL 62368-1。大多数RECOM AC/DC和DC/DC 电源符合这些标准中的一个或多个。
以上两个标准有何不同?IEC 62368-1 标准的适用范围更广,而 IEC 61010-2-201 标准则更专注于工业环境。 IEC 62368-1 标准侧重于为通用电子设备(包括消费类和办公环境)采用基于危害的安全工程方法。它强调根据能量等级分类来防止潜在伤害,适用于一般用途。 相比之下,IEC 61010-2-201 标准提供了专门针对工业控制设备(包括工业电源)的详细安全要求。该标准针对工业环境量身定制,重点关注电气、机械和环境耐用性,并假设用户已经过培训以及使用条件更为危险。
什么是LPS认证?为什么它很重要? LPS 表示有限电源 (Limited Power Source)。LPS 认证的电源专为满足特定的安全要求而设计,以降低电击或火灾风险。这些电源受到 IEC 62368-112 等标准的监管。 LPS 认证电源的关键特性包括: 电压和电流限制:LPS 认证对输出电压和电流进行了严格限制。例如,输出电压通常小于或等于 30VDC 或 30VACrms,且最大短路电流限制为 8A。 功率限制:即使在故障条件下,最大输出功率也限制在 100W 以内。 安全特性:LPC 电源通常包含过流保护装置,如保险丝或断路器,以限制提供给负载的电流。 这些限制确保 LPS 认证电源极不可能引起触电或火灾,从而提高了在各种应用中的使用安全性。 RECOM 的 RACM90-K AC/DC 电源系列 提供 90 W 输出,并根据医疗、ITE、工业和家用市场的安全标准通过 LPS 认证。凭借符合工业标准的 2”x4” 尺寸,可以作为开放电路板或带外壳的形式提供。其输入范围宽,涵盖 100VAC 至 240VAC,且输出电压十分稳定。该系列产品符合 EMC 标准 EN55032 B 级并留有较大的安全裕度,可轻松实现系统集成。该系列产品还包含板载双保险丝,对安装 3 级和过压类别 OVCIII 具有浪涌抗扰性。该系列产品已经获得海拔 4000 米的安全认证,工作温度范围宽,是市场上最通用的产品之一。
结论 在工业自动化中,确保设备和人员的安全是一项复杂且涉及多个层面的任务。针对电源本身、电源外壳及其运行环境的监管,有多项安全标准。RECOM 的所有电源均符合相关标准。RECOM 的 RACM90-K 系列不仅通过 LPS 认证,还通过其他多项安全认证,适用于对安全要求最为严苛的医疗和工业应用。