IECメインフィルタ向けオールインワンAC/DCコンバータ

RECOMの特許による最新技術革新により、ケース内の標準IECメインフィルタがユニバーサルAC電源に対応します。 安全かつ接触可能なDC出力を特長としており、簡単にインストール可能です。
Patent protected

迅速設置のユニークデザイン

RAC05-K/C14の独自設計により、ケースサイズを変えることなく、多くの電源またはメインフィルタよりも低コストで、完全な5W電源を標準のC14メインフィルタハウジングに取り付けることができます。

寸法図面
寸法図面 (mm)

IEC標準の「ケトルコネクタ」を使用し、わずか数秒で取り付け完了です。接触可能なDC出力端子は、3.3V、5V、12V、15Vおよび24Vの安全超低電圧(SELV)であり、ショート、過負荷、および過電圧から保護されています。

ディレーティンググラフ
ディレーティンググラフ

金属製ケースに固定することにより、熱放散を高め、ディレーティングなしで-40℃から+60℃の動作温度を保証します。

スマートインダストリ機器用電源

RAC05-K/C14は、特許取得によるRaspberry Pi(タッチスクリーンを含む)、Arduino、Raspberry Pi、BBC Micro:bitなどのシングルボードコンピュータへの電力供給に最適で、CEおよびEN/IEC/UL規格に準拠しています。
  Part Number Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC05-3.3SK/C14 | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 264 3.3 3 IEC C14
2 RECOM | RAC05-05SK/C14 | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 264 5 3 IEC C14
3 RECOM | RAC05-12SK/C14 | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 264 12 3 IEC C14
4 RECOM | RAC05-15SK/C14 | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 264 15 3 IEC C14
5 RECOM | RAC05-24SK/C14 | AC/DC, IEC C14, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 264 24 3 IEC C14

Watch Innovation Manager Steve Roberts present the RAC05-K/C14


Technical Support

RAC05-SK /C14特許には、C5またはC8コネクタまたはACスルー接続を使用した代替フォーマットも含まれています。詳細については、RECOMテクニカルサポートにお問い合わせください。