コンパクトで認証済みの PCB 実装型 AC/DC 電源

現代の電子アセンブリは、しばしば非常に省電力設計されており、わずか数ワットの電力しか消費しません。このような用途に対し、RECOM は PCB 実装用のクラス II 絶縁 1W-10W AC/DC 電源モジュールの幅広いラインナップを開発しており、PCB のウェーブはんだ付け工程に耐えるよう設計されています。これらのボード実装型 AC/DC コンバータは、完全な電源であり、接地接続なしで安全基準と EMC 規制を完全に満たすために外部部品を必要としません。世界中で使用できるよう、85VAC から 264VAC または 305VAC のユニバーサル入力電圧範囲を備えています。特に、RAC05-K/480 シリーズは、拡張された 85VAC から 528VAC の入力範囲により、相間からの動作も可能です。

PCB 実装型電源ソリューションを統合するメリット

PCB 実装型 AC/DC 電源を選択することには、設計と製造上の重要な利点があります。そのコンパクトなフォームファクタはボードスペースを節約し、最終製品の小型化に貢献します。直接ボード実装は組み立てを簡素化し、配線を減らし、システムの信頼性を向上させる可能性があります。ウェーブはんだ付け用に設計されたモジュールは、これらの低電力 AC/DC ソリューションの製造効率も高めます。
Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power Image

Signature Highlight Products: PCB Mount AC/DC Power

性能と汎用性を高めるための先進的設計

RECOM は、スイッチングコントローラ、トポロジー、部品の最新技術を活用して、安全性、信頼性、効率、または性能を犠牲にせずに、従来の 2 倍の電力密度を持つ電源を作成しています。RECOM の AC/DC 電源の大部分は、産業用(EN/IEC/UL 62368-1)、測定・制御・実験室用(EN/IEC/UL 61010-1)、ハウスホールド(EN/IEC/UL 60335-1)の用途に対し、UL/IEC/EN 基準で国際認証を取得しており、CB レポートが利用可能です。この包括的な認証により、産業制御、計測機器、ビルオートメーションシステムなど幅広い用途に適しています。

最適な性能と信頼性のための重要機能

低電力 AC/DC モジュールを選択する際、認証や入力範囲以外にも、以下の重要機能を検討してください:

  • 低待機電力:省エネの「常時オン」用途は、エコデザイン基準を満たすために不可欠です。
  • 統合保護機能: モジュールと負荷のための過電流、短絡、過温度保護などの必須保護機能。
  • 頑丈なパッケージ:封止型のボード実装型 AC/DC 電源ユニットは、ほこりや湿気などの環境要素に対して耐久性を備えています。
  • クラス II 絶縁:このこの設計により設置が簡素化(接地接続不要)され、接地が困難な場所での安全性が高まります。

低電力 AC/DC モジュールの多様な用途

これらの多用途 1W から 10W の AC/DC 電源モジュールは、数多くの用途に適しています。産業制御(センサー、ローカル MCU など)、計測機器(ポータブル / ベンチトップ機器)、ビルオートメーションシステム(スマートコントロール、セキュリティ)で一般的に使用されています。さらに、これらのユニバーサル入力 AC/DC モジュールは、多くの IoT デバイス、スマートホーム / オフィスシステムの電源となり、大型機器内の補助電源としても機能します。
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
    2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
    Focus
    (11 products)
    3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
    3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
    4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
    Focus
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    (3 products)
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
    8 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
    Focus
    (6 products)
    6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
    9 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
    Focus
    (8 products)
    10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
    10 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
    Focus
    (5 products)
    10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
    11 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    Focus
    (9 products)
    12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
    12 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Focus
    (4 products)
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    13 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
    Focus
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    14 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
    Focus
    (8 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    15 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
    Focus
    (3 products)
    20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
    16 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    Focus New
    (10 products)
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    17 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Focus
    (4 products)
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
    18 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
    Focus New
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    19 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    Focus
    (35 products)
    30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
    20 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    Focus
    (24 products)
    40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
    21 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (2 products)
    1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
    22 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (4 products)
    1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    23 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 products)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    24 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 products)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    25 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (5 products)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    26 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (6 products)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    27 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
    (5 products)
    3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    28 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (4 products)
    4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
    29 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (6 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    30 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (5 products)
    4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
    31 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (5 products)
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
    32 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (4 products)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
    33 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    (4 products)
    15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
    34 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
    35 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
    36 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
    NRND
    (5 products)
    4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
    37 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
    NRND
    (4 products)
    11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    38 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
    NRND
    (4 products)
    12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    39 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
    NRND
    (3 products)
    20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    40 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
    NRND
    (2 products)
    40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard

    超広入力範囲を備えた RECOM PCB 実装型 AC/DC コンバータ(定格 5W/15W/25W)

    三相 AC 電源は高電力負荷に使用されますが、同じ電源から低電力の補助 DC レールを生成する必要がしばしばあります。これは通常、400VAC の線間 - 中性線間、または公称 480VAC または 277VAC の線間から得られます。この要件は、85VAC から 528VAC の入力範囲を備えた AC/DC モジュールを使用することで、効率的かつ便利に満たすことができます。これにより、最高の公称電圧と許容差に対応できます。85VAC まで動作できる能力により、公称 100VAC までの単相 AC 電源との互換性も確保されます。

    三相電源に接続される AC/DC コンバータは、一般的に建物内の単相 AC に接続されるものよりも高い電圧過渡を耐える必要があります。その結果、これらのユニットは少なくとも過電圧カテゴリ III(OVC III)に定格する必要があります。さらに、三相用途の AC/DC モジュールは、多くの場合過酷な環境に設置されるため、頑丈である必要があります。高温で動作でき、理想的には汚染度 3(PD3)基準を満たすために封止されている必要があります。放射と免疫の両方に対する EMC 要件への準拠、ならびに無負荷電力消費制限への準拠も不可欠です。RECOM は、5W、15W、25W の定格を備えたスルーホール PCB 実装形式の適切なモジュールを提供しています。

    RECOM AC/DC モジュールは直接三相接続をサポート

    RECOM の PCB 実装型スルーホールコンバータは 85-528VAC の入力範囲を備えており、世界的な単相および三相の線間 - 中性線間または線間電圧(最大 480VAC + 許容差)をサポートしています。

    RAC05-K/480

    この 5W AC/DC コンバータはコンパクトな 2”x1” ケース(52.5x27.4x23mm)に収められており、5V、12V、または 15V の単一 DC 出力を提供します。周囲温度 60°C までは全電力を供給し、80°C では負荷を 60% に低下させます。このユニットは、1 分間 5.4kVAC の強化絶縁を備え、安全基準 EN 61010-1、EN 62368-1、および UL 62368-1 を満たしています。RAC05-K/480 の無負荷消費電力は 0.5W 未満です。

    RAC15-K/480

    15W 定格の RAC15-K/480 は 2”x1.6”(52.5x40x25.5mm)の寸法で、5V、12V、15V、および 24VDC の出力を備えています。277VAC までの入力では周囲温度 70°C まで、528VAC までの高電圧入力では 60°C まで全電力を使用できます。負荷を低下させることで、周囲温度 90°C まで動作可能です。無負荷消費電力は最大 0.3W です。絶縁電圧は 3.6kVAC/1 分、強化等級で、安全認証には EN 60335-1、EN 61010-1、EN 62368-1、および UL 62368-1 が含まれます。出力は限定電源(LPS)と分類されています。

    RAC25-K/480

    25W 定格の RAC25-K/480 も、5V、12V、15V、および 24VDC の出力を備えており、公称 220VAC から 480VAC の入力電圧では周囲温度 70°C まで全電力を供給できます(出力電圧バリエーションによっては、公称 110/115VAC で 40°C から 50°C)。負荷を低下させることで、周囲温度 90°C まで動作可能です。無負荷消費電力は最大 0.3W です。絶縁電圧は 3.6kVAC/1 分;強化等級で、安全認証には EN 60335-1、EN 61010-1、EN 62368-1、および UL 62368-1 が含まれます。出力は限定電源(LPS)と分類されています。
      Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Focus
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    2 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Focus
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    3 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Focus
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点