低ワットAC/DC電源は、モノのインターネット(IoT))、インダストリアルIoT(IIoT)、医療機器、産業オートメーション、情報技術装置(ITE)、スマートホーム、民生機器など、多様なアプリケーションに電力を供給します。このようなAC/DC電源の設計は、広い入力電圧範囲、ピーク電力供給、高い電力密度などの厳しい性能要件を満たす必要があります。アプリケーションによって、AC/DC電源は安全性、効率、待機電力、電磁両立性(EMC)についても、対応する性能レベルを満たさなければなりません。
RECOMのRACMシリーズは、上記のアプリケーションやそれに似たアプリケーション向けに設計されており、6W~の電力出力を持つ180以上の製品が含まれています。最近、RACMファミリーは、定格30W(ピーク36W)のRACM30-K/277シリーズを追加して拡張され、40mm×52.5mm×25.5mm(1.6"×2"×1")のケースサイズで、60℃の静止空気中における熱有効電力密度9.2W/inch³という新たなベンチマークを打ち立てました。
RACM30-K/227ファミリーのシリコンフリーのカプセル化AC/DCは、85VAC~305VAC(120V~430VDC)の超広い入力範囲を備え、5V、12V、15V、24V+/−12Vまたは+/−15Vの出力で利用可能です。これらは過電圧、過電流、短絡から完全に保護されており、IEC 62368-1規格に規定された制限電源(LPS)として評価されています。全負荷動作温度範囲は自由空気中で-40°Cから+60°C、ディレーティングを適用すると+90°Cまでで、部品は高度5000mまでのOVC IIIおよびPD 3環境での動作が定格されています。安全認証はオーディオ/ビデオ、IT、試験機器、産業、家庭、MOPP医療などを含み、定格絶縁は4kVAC/1 minで、接地された出力でも外部コンポーネントなしでEMC「クラスB」レベルを余裕を持って満たしています。
RACM30-K/277シリーズは、業界標準のピン配列を備えたPCBマウントとして利用でき、電力アップグレード用にRAC20シリーズと互換性があり、60mm壁埋め込み設置に適合するフライングリードでも供給できます。Push-inスプリング端子を備えたコンバーチブルパネルマウントバージョンは、ハード線とリッツ線の両方に対応し、オプションの取り付けクリップを介してDINレール取り付けに適合させることができます。RACM30-K/277シリーズの包括的な仕様により、この部品は、電気自動車(EV)充電器 のハウスキーピング電源、産業オートメーション、照明、IoT、医療、スマートエネルギーシステムなどの世界中のアプリケーションにおいて、簡単かつ汎用性の高い選択肢となります。
RACMがこれらのアプリケーションにどのように適合するかを見てみましょう。
RECOMのRACMシリーズは、上記のアプリケーションやそれに似たアプリケーション向けに設計されており、6W~の電力出力を持つ180以上の製品が含まれています。最近、RACMファミリーは、定格30W(ピーク36W)のRACM30-K/277シリーズを追加して拡張され、40mm×52.5mm×25.5mm(1.6"×2"×1")のケースサイズで、60℃の静止空気中における熱有効電力密度9.2W/inch³という新たなベンチマークを打ち立てました。
RACM30-K/227ファミリーのシリコンフリーのカプセル化AC/DCは、85VAC~305VAC(120V~430VDC)の超広い入力範囲を備え、5V、12V、15V、24V+/−12Vまたは+/−15Vの出力で利用可能です。これらは過電圧、過電流、短絡から完全に保護されており、IEC 62368-1規格に規定された制限電源(LPS)として評価されています。全負荷動作温度範囲は自由空気中で-40°Cから+60°C、ディレーティングを適用すると+90°Cまでで、部品は高度5000mまでのOVC IIIおよびPD 3環境での動作が定格されています。安全認証はオーディオ/ビデオ、IT、試験機器、産業、家庭、MOPP医療などを含み、定格絶縁は4kVAC/1 minで、接地された出力でも外部コンポーネントなしでEMC「クラスB」レベルを余裕を持って満たしています。
RACM30-K/277シリーズは、業界標準のピン配列を備えたPCBマウントとして利用でき、電力アップグレード用にRAC20シリーズと互換性があり、60mm壁埋め込み設置に適合するフライングリードでも供給できます。Push-inスプリング端子を備えたコンバーチブルパネルマウントバージョンは、ハード線とリッツ線の両方に対応し、オプションの取り付けクリップを介してDINレール取り付けに適合させることができます。RACM30-K/277シリーズの包括的な仕様により、この部品は、電気自動車(EV)充電器 のハウスキーピング電源、産業オートメーション、照明、IoT、医療、スマートエネルギーシステムなどの世界中のアプリケーションにおいて、簡単かつ汎用性の高い選択肢となります。
RACMがこれらのアプリケーションにどのように適合するかを見てみましょう。