AC/DC-Stromversorgungen mit geringer Leistung versorgen eine Vielzahl von Anwendungen, darunter das Internet of Things (IoT) und das industrielle IoT (IIoT), medizinische Geräte, Industrieautomatisierung, IT-Ausrüstung (ITE), Smart Homes, Verbrauchergeräte und viele andere. Die Konstruktion solcher AC/DC-Wandler muss anspruchsvolle Leistungsanforderungen erfüllen, darunter weite Eingangsspannungsbereiche, Spitzenleistung und hohe Leistungsdichten. Je nach Anwendung muss die AC/DC-Stromversorgung auch die entsprechenden Leistungsstufen für Sicherheit, Effizienz, Standby-Leistung und elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) erfüllen.
Die RACM-Serie von RECOM wurde für diese und ähnliche Anwendungen entwickelt und umfasst über 180 Produkte mit einer Ausgangsleistung von 6W bis 1200W. Die RACM-Familie wurde kürzlich um die Baureihe RACM30-K/277 mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitzenleistung) erweitert. Sie setzt mit einer thermisch wirksamen Leistungsdichte von 9,2 W/Zoll³ bei 60°C in ruhender Luft und kompakten Abmessungen von 40mm x 52,5mm x 25,5mm neue Maßstäbe.
Die silikonfreien, gekapselten AC/DC-Wandler der RACM30-K/227-Familie haben einen ultraweiten Eingangsbereich von 85VAC-305VAC (120V bis 430VDC) und sind mit Ausgängen von 5V, 12V, 15V, 24V, +/-12V oder +/-15V erhältlich. Sie sind vollständig gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt und sind als begrenzte Stromquelle (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 eingestuft. Der Betriebstemperaturbereich unter Volllast beträgt -40°C bis +60°C in freier Luft und bis +90°C mit Derating. Die Bauteile sind für den Betrieb in OVC III- und PD3-Umgebungen in bis zu 5000m Höhe ausgelegt. Die Sicherheitszertifizierungen umfassen die Bereiche Audio/Video, IT, Prüfgeräte, Industrie, Haushalt und 2x MOPP-Medizin, was sie zu einer idealen medizinischen Stromversorgung macht. Die Module haben eine Nennisolierung von 4kVAC/1min und erfüllen die EMV-Niveaus der Klasse „B“ mit einer großen Marge ohne externe Komponenten, sogar mit geerdeten Ausgängen.
Die Serie RACM30-K/277 ist als Platinenmontage-Version mit einem Industriestandard-Pinout erhältlich, kompatibel mit der Serie RAC20 für Leistungserweiterungen, und kann auch mit fliegenden Leitungen geliefert werden, die in eine 60mm-Unterputz-Wandmontage passen. Eine konvertierbare Version für die Schalttafelmontage mit Push-in-Federklemmen kann sowohl starre Drähte als auch Litzendrähte aufnehmen und lässt sich mit einem optionalen Montageclip für die DIN-Schienenmontage anpassen. Die umfassenden Spezifikationen der RACM-Module machen die Bauteile zu einer einfachen und vielseitigen Wahl für weltweite Anwendungen wie die Eigenversorgung von Elektrofahrzeugen (EV), Haushaltsgeräte, Industrieautomation, Beleuchtung, IoT, Medizin und intelligenten Energiesystemen. PoE+Anwendungen werden jetzt ebenfalls unterstützt, wobei der 54VDC-Ausgang für die Strominjektion mit hoher Isolation zum Boden geeignet ist.
Schauen wir uns einmal an, wie die RACM in einigen dieser Anwendungen eingesetzt werden kann.
Die RACM-Serie von RECOM wurde für diese und ähnliche Anwendungen entwickelt und umfasst über 180 Produkte mit einer Ausgangsleistung von 6W bis 1200W. Die RACM-Familie wurde kürzlich um die Baureihe RACM30-K/277 mit einer Nennleistung von 30W (36W Spitzenleistung) erweitert. Sie setzt mit einer thermisch wirksamen Leistungsdichte von 9,2 W/Zoll³ bei 60°C in ruhender Luft und kompakten Abmessungen von 40mm x 52,5mm x 25,5mm neue Maßstäbe.
Die silikonfreien, gekapselten AC/DC-Wandler der RACM30-K/227-Familie haben einen ultraweiten Eingangsbereich von 85VAC-305VAC (120V bis 430VDC) und sind mit Ausgängen von 5V, 12V, 15V, 24V, +/-12V oder +/-15V erhältlich. Sie sind vollständig gegen Überspannung, Überstrom und Kurzschluss geschützt und sind als begrenzte Stromquelle (LPS) gemäß der Norm IEC 62368-1 eingestuft. Der Betriebstemperaturbereich unter Volllast beträgt -40°C bis +60°C in freier Luft und bis +90°C mit Derating. Die Bauteile sind für den Betrieb in OVC III- und PD3-Umgebungen in bis zu 5000m Höhe ausgelegt. Die Sicherheitszertifizierungen umfassen die Bereiche Audio/Video, IT, Prüfgeräte, Industrie, Haushalt und 2x MOPP-Medizin, was sie zu einer idealen medizinischen Stromversorgung macht. Die Module haben eine Nennisolierung von 4kVAC/1min und erfüllen die EMV-Niveaus der Klasse „B“ mit einer großen Marge ohne externe Komponenten, sogar mit geerdeten Ausgängen.
Die Serie RACM30-K/277 ist als Platinenmontage-Version mit einem Industriestandard-Pinout erhältlich, kompatibel mit der Serie RAC20 für Leistungserweiterungen, und kann auch mit fliegenden Leitungen geliefert werden, die in eine 60mm-Unterputz-Wandmontage passen. Eine konvertierbare Version für die Schalttafelmontage mit Push-in-Federklemmen kann sowohl starre Drähte als auch Litzendrähte aufnehmen und lässt sich mit einem optionalen Montageclip für die DIN-Schienenmontage anpassen. Die umfassenden Spezifikationen der RACM-Module machen die Bauteile zu einer einfachen und vielseitigen Wahl für weltweite Anwendungen wie die Eigenversorgung von Elektrofahrzeugen (EV), Haushaltsgeräte, Industrieautomation, Beleuchtung, IoT, Medizin und intelligenten Energiesystemen. PoE+Anwendungen werden jetzt ebenfalls unterstützt, wobei der 54VDC-Ausgang für die Strominjektion mit hoher Isolation zum Boden geeignet ist.
Schauen wir uns einmal an, wie die RACM in einigen dieser Anwendungen eingesetzt werden kann.