産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM

先進的な産業オートメーションシステムを備えた未来型スマートファクトリー
電源は産業オートメーションの縁の下の力持ちです。SPS 2025では、RECOMは最新のイノベーション(RACPRO1シリーズを含む)を展示します。これらは過酷な産業環境における、エネルギー効率が高く信頼性のあるオートメーションの高度化するニーズに対応しています。

はじめに

毎年、世界中のオートメーション業界が、産業カレンダーの中でも最も重要なイベントの1つであるSPSのためにニュルンベルクに集まります。SPSはSmart Production Solutions(スマート生産ソリューション)の略です。この頭字語はドイツ語のSpeicher Programmierbare Steuerungに由来し、これは、英語ではプログラマブルロジックコントローラ(PLC)と訳されます。このイベントは当初PLC技術に焦点を当てていましたが、その後発展し、センサーやドライブから産業用制御システム、デジタルツイン、工場ITインフラまで、スマート生産および産業オートメーションの全範囲を網羅するようになりました。

今年もSPSは例年通りの充実した内容となる見込みです。11月25日から27日に予定されているこの展示会は、今年も幅広い産業から高い資質を持った訪問者を集めるでしょう。参加者は特定のオートメーション課題を念頭に来場し、深い技術的議論に参加する準備を整え、メーカー間で電源ソリューションを評価し、自社の高度化する産業オートメーションニーズを満たす最も効果的な技術を特定します。あらゆる産業とアプリケーションに共通するテーマが「電力」の概念です。あらゆるコントローラ、センサー、工作機械の背後に信頼性の高い電源があります。これは信頼性の高いオートメーションシステムの縁の下の力持ちです。

産業オートメーションにおける電源の重要な役割

電源は静かに背景で動作しているため、見過ごされがちです。しかし、信頼性が高く効率的な電源がなければ、最も高度なオートメーションシステムでも停止してしまうでしょう。工場の床にあるコンパクトなセンサーから大規模なプロセスプラントまで、すべてのシステムは安定した、安全で効率的な電力変換に依存しています。

SPSに参加する業界の数々は、この要件の普遍性を強調しています。電気制御システム、工作機械、自動車生産ライン、上下水道施設、包装機械、そしてエネルギーインフラのすべて業界が、堅牢で信頼性の高い産業用電源ソリューションへのニーズを共有しています。産業環境はまた、特有の課題をもたらします。例えば、産業用電源は以下の条件に耐える必要があります:

  • 広い入力電圧範囲で、電力網の変動や異なる国際規格に対応。
  • 過酷な動作環境(極端な温度、機械的振動、粉塵などを含む)。
  • 電磁適合性(EMC)要件により、敏感な電子機器との干渉を防止。
  • 安全性と絶縁基準により、機器と作業者を保護。
  • 24時間365日の運用要求により、ダウンタイムが許容されず、故障があってはならない環境。

要するに、信頼性の高い電力は産業オートメーションの見えざる基盤となっています。適切な電源の選択は、単なるワット数や電圧の問題ではなく、長期的なシステムの信頼性、安全性、エネルギー効率に重大な影響を与える決断です。

RECOMの産業オートメーション用電源のラインナップ

RECOMにとって、電力変換は単なる製品カテゴリの一つではなく、同社の中核的専門分野です。RECOMは50年にわたりイノベーションを追求し、産業オートメーションアプリケーション向け電源ソリューションの大手プロバイダーとして世界的に高い評価を得てきました。RECOMのラインナップは電力変換ニーズの全範囲をカバーしています:

  • AC/DCコンバータ:PCBマウント形式とDINレール形式の両方で利用可能なこれらのソリューションは、制御キャビネット、オートメーションコントローラ、および分散システム向けに堅牢で認証取得済みの電源を提供します。
  • DC/DCコンバータ:分散アーキテクチャにおける絶縁、電圧変換、および調整を提供するDC/DCコンバータは、複数のサブシステムが共有ソースから信頼性の高い電力を必要とする環境で重要です。
  • スイッチングレギュレータ:基板レベルのレギュレータは、コンパクトな設置面積で高い効率を提供し、設計者が密集したシステムでの発熱を最小限に抑え、スペースを最大化するのに役立ちます。

各製品ラインは実際の産業環境向けに設計されています:スペースが制限された設置環境向けのコンパクトな形状、国際安全基準と完全なEMC規格への完全な準拠、そして厳しい運用環境下での長期的な信頼性に焦点を当てています。RECOMは、モジュール式で柔軟な標準製品を提供するだけでなく、カスタマイズされたソリューションも開発しています。エンジニアはソリューションを組み合わせて、妥協のない最適化された産業用電源アーキテクチャを構築できます。PLC/SPS制御キャビネット、現場設置型センサー、ドライブコントローラなど、あらゆるアプリケーションに対して、RECOMはグローバルな技術専門知識に支えられた実績のある電源ソリューションを提供します。

RACPRO1シリーズにスポットを当てて

RECOMの幅広い製品ラインナップの中で、 RACPRO1シリーズは産業用電源における最先端の進歩を代表しています。このシリーズのコンパクトなAC/DCコンバータは、ヨーロッパで開発・製造されており、DINレールマウント用に特別に設計されており、次世代の産業用制御キャビネットアーキテクチャの新しい基準を立ち上げしています。RACPRO1ファミリーは、現代のオートメーション専門家が求める厳しい要件を満たすため、一から設計されています:

  • 省スペース設計:そのスリムなフォームファクターにより、キャビネットスペースを最大限に活用でき、追加の制御・ネットワーク機器のためのスペースを確保できます。
  • 広範囲の入力:産業用電力網の変動に対応するよう設計されたRACPRO1コンバータは、さまざまな条件下でも確実な動作を保証します。
  • 内蔵保護機能と耐障害性:統合型eヒューズや冗長ダイオードなどの機能により、フェールセーフアーキテクチャの実装が簡素化され、機器とプロセスの両方を保護します。
  • クラス最高水準の効率:960Wモデルは97.1%の効率性を実現し、同クラスにおけるベンチマークを確立、権威あるレッドドット賞を獲得しました。
  • 拡張性のある性能:最大480Wの単相バージョンと最大960Wの三相バージョンで利用可能なRACPRO1シリーズは、要求の厳しい負荷に対応できる拡張性を備えています。
  • 認証取得済み:このシリーズは安全性とEMC規格に関するグローバル基準を満たし、エンドユーザーの認証プロセスを簡素化し、さらなる安心感を提供します。
  • 広い動作温度範囲:このシリーズは、工場の現場でよく遭遇する過酷な環境でも活躍できるように設計されています。

特に際立つモデルはRACPRO1-S120です。幅はわずか28mm、重量はわずか330gで、このシリーズの中で最もコンパクトで軽量なソリューションです。最大500W/lのパワー密度を持つこのモデルは、同カテゴリにおけるサイズ、重量、効率性の新基準を確立し、キャビネット設計(ミリ単位のスペースが重要となる場所)に理想的です。同様に重要なこととして、RACPRO1シリーズはRECOMの持続可能性へのコミットメントを体現しています。最適化されたエネルギー変換、低減された消費電力、耐久性のある部品のおかげで、これらの電源は長期的なシステム信頼性を高めるだけでなく、運用コストの削減と資源の保全にも貢献します。

用途には、PLC/SPSデバイス、産業用ネットワーク機器、分散型オートメーションノード(コンパクト性、エネルギー効率、長期的な信頼性が重要な場所)への電力供給が含まれます。これらのニーズに直接対応することで、RACPRO1シリーズは次世代の産業用オートメーションシステムを設計するエンジニアにとって最適な電源ソリューションとしての地位を確立しています。

REFINシリーズのご紹介

RACPRO1と並んで、RECOMはSPS 2025で新たなイノベーション「REFINシリーズ」を発表します。これらのAC/DC DINレールモジュールは、フラットパネルおよびビルオートメーションアプリケーション向けに設計され、超薄型ハウジングと多様な取り付けオプションを組み合わせています。REFINモジュールは、空間効率と使いやすさの新たなベンチマークを確立します:

  • プッシュイン型コネクタを備えたステップ形状ハウジング:迅速かつ信頼性の高い配線を実現し、ビルオートメーション設置において最もコンパクトなソリューションを提供します。
  • クラス最高水準の電力密度:単一の2Uサイズで30W、60W、90Wの定格をカバーし、後に電力要件が増加した場合の直接互換性を確保します。18Wバージョンはさらにスリムで、幅はわずか1Uを占めるのみです。
  • ブースト機能と拡張性:2Uモジュールは4.5秒間の最大135Wまでのパワーブーストを提供します。90Wモジュールの並列運転により、わずか4U幅で最大160W出力が可能です。
  • 柔軟な取り付け:空きDINレールスペースのない設置環境では、統合されたウイング部分によりあらゆる方向での直接的な壁面取り付けが可能です。
  • グローバルな入力互換性:90~305VAC(90Wバージョンの場合は90~264VAC)の定格を持ち、世界中での展開に適したモジュールです。
  • 省エネルギー設計:REFINモジュールは、無負荷時の消費電力が0.1W未満で効率最大93%を実現し、省エネルギーステップ形状電源のベンチマークを確立します。
  • 信頼性と安全性の認証:UL61010(LPS/NEC Class 2出力制限)、EN60335家庭用規格、および海抜3,000mまでのOVC III動作に準拠しており、多様な環境での信頼性の高いパフォーマンスを保証します。

以上のように、REFINシリーズは市場で最も省スペースかつエネルギー効率の高いフラットパネル用DINレール電源を提供します。スリムなフォームファクター、柔軟な設置方法、国際的な認証の組み合わせにより、ビルオートメーションなどの分野において費用対効果が高く将来性のあるソリューションを提供します。

製品だけにとどまらない:産業用電源ソリューションのパートナーとしてのRECOM

SPS来場者は単に見学するだけではありません。工場、生産ライン、制御システムに確実に導入できるオートメーションソリューションを求めています。そのため、SPSはエンジニアが複数のサプライヤーからの産業用電源ソリューションを並行して比較できる、展示ブースでの詳細な技術的議論のための理想的な環境となります。

SPS 2025(ホール10、ブース541)では、RECOMの専門家がこれらの対話に参加する準備ができています。「一つですべてに対応する」という答えを提供するのではなく、RECOMはアプリケーション要件を真摯に受け止め、豊富なラインナップから最も適した電源ソリューションを推奨します。このコンサルティング的アプローチにより、お客様はデータシートやアプリケーションノートだけでなく、信頼できる電源ベンダーとの長期的なパートナーシップに対する確かな安心を得ることができます。電源はミッションクリティカルなコンポーネントです。正しい(または誤った)選択が、シームレスな運用と高価なダウンタイムの違いを生むことになります。

接続性、スマート化、そして省電力へ

オートメーションシステムはますます接続性が高く、インテリジェントになり、省電力化が進んでいます。インダストリー4.0アーキテクチャからエネルギー効率の高いスマート工場まで、電源に対する要求は今後も 増加していくでしょう。RECOMはこれらの高度化するニーズに応えるために革新を続け、お客様が今日の課題を解決するだけでなく、明日の機会にも対応できるよう支援しています。

SPS 2025は、グローバルなオートメーションコミュニティにとって重要な交流の場となるでしょう。来場者は実世界の課題に対するソリューションを求めて訪れ、電源はあらゆる議論の中心であり続けるでしょう。RECOMは幅広さ、柔軟性、実証済みの信頼性を兼ね備えた製品ラインナップでこの需要に応える準備ができています。DINレールAC/DCコンバータからボードレベルのレギュレータまで、RECOM製品はエンジニアが効率的で安全、そして信頼性の高いオートメーションシステムを設計できるよう支援します。例えば、RACPRO1シリーズにおいて、RECOMはコンパクトで高性能なDINレール電源の新しい基準を確立しています。

SPSに参加するエンジニア、管理者、意思にかかわる皆さまにとって、RECOMブースは今日の工場を駆動し、明日のオートメーションを実現するソリューションを発見する場所となるでしょう。

追加リソース

RECOM AC/DCの知識の本は、AC/DC電源の設計を成功させるために必要な経験と知識を幅広く集めたものです。

さらに、RECOMのAC/DC電源のエネルギー効率:エッセンシャルクイックガイドブログでは、エコデザイン規制についてわかりやすく紹介しています。これは、製品がそのライフサイクル全体を通じて環境への影響を最小限に抑えるように設計されていることを保証するために、政府または規制機関が定めた一連の規格やガイドラインです。これらの規制は主に、廃棄物、排出物、資源消費を削減することによってエネルギー効率を改善し、持続可能性を促進することに焦点を当てています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Focus
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED
2 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 43mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 迅速な工具不要型取り付け
  • 取り外しに対応・広範囲 DC 入力電圧(9V~56V)に対応
  • 12V、24V、48V 電源との連携運転が可能
3 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
Focus New
  • 市場で最もコンパクトな 120W DIN レールマウント電源装置
  • 最高電力密度 500W / リットルまで・スリムデザイン(幅 28mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
  • 最高効率 93.3% まで
4 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率>0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
5 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 39mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • 分割 AC 入力対応(85V~132VAC 及び 170V~277VAC)
  • 最高効率 94% まで
6 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 52mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 力率補正機能搭載(力率 0.95)
  • 入力突入電流アクティブ制限機能
  • DC 入力電圧範囲 88-370VDC
7 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
8 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
9 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
Focus
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
10 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail, 90 W, Single Output
Focus New
  • 広範囲 AC 入力対応(85-276VAC)
  • 2U 幅(36mm)/重量 151g
  • プッシュインコネクタ搭載
  • 連続出力電力:120V 入力時 90W(40°C 環境)/230V 入力時 90W(60°C 環境)