AC/DC 照明产品

  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3 W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 ‐ 9.5, 6 3.75 引线 标准
2 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 3.75 引线 标准
3 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4 W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 引线 标准
4 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
6 198 - 264 2 ‐ 12, 2 ‐ 18, 2 ‐ 9 3.75 螺丝端子 标准
5 RECOM | RACV06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
6 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
6 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 ‐ 20, 14 ‐ 28, 3 ‐ 10.5, 5 ‐ 14.5 3.75 引线 标准
7 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9 W, Single Output
9 198 - 264 13 ‐ 26, 7 ‐ 13, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
8 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
12, 13 198 - 264 2 ‐ 19, 2 ‐ 24, 2 ‐ 37 3.75 螺丝端子 标准
9 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12 W, Single Output
12 198 - 264 12 ‐ 24, 18 ‐ 35, 20 ‐ 40, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
10 RECOM | RACV12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 12 W, Single Output
12 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
11 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18 W, Single Output
18 198 - 264 13 ‐ 26, 18 ‐ 36, 26 ‐ 52, 6.5 ‐ 13, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
12 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
20, 21, 22 198 - 264 2 ‐ 31, 2 ‐ 40, 2 ‐ 59 3.75 螺丝端子 标准
13 RECOM | RACV20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 20 W, Single Output
20 198 - 264 12, 24 3.75 螺丝端子 标准
14 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25 W, Single Output
25 198 - 264 12 ‐ 24, 18 ‐ 36, 25 ‐ 50 3.75 螺丝端子 标准
15 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6 W, Single Output
NRND
6 90 - 264 12, 24, 3 ‐ 12 3.75 螺丝端子 标准

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。