AC/DC (3-22W) 恒流,不可调光

针对成本敏感的应用,RECOM提供恒定电流、Class II交流输入LED驱动器,不带调光输入。功率输出范围为3至20W,根据型号的不同,在高达59V的电压下提供高达700mA的恒定输出电流。有线版本最高有IP67防护等级,而系列其他产品采用薄型外壳以及便于使用的螺钉端子连接和电缆固定夹。器件皆通过CE、IEC 和EN认证,可用于家具、搁板和受限的空间。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 ‐ 9.5, 6 3.75 引线 标准
2 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 ‐ 12, 3 ‐ 6, 3 ‐ 8 3.75 引线 标准
3 RECOM | RACD06-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
6 198 - 264 2 ‐ 12, 2 ‐ 18, 2 ‐ 9 3.75 螺丝端子 标准
4 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 ‐ 20, 14 ‐ 28, 3 ‐ 10.5, 5 ‐ 14.5 3.75 引线 标准
5 RECOM | RACD12-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
12, 13 198 - 264 2 ‐ 19, 2 ‐ 24, 2 ‐ 37 3.75 螺丝端子 标准
6 RECOM | RACD20-LP Series | AC/DC, Screw Terminal, Single Output
20, 21, 22 198 - 264 2 ‐ 31, 2 ‐ 40, 2 ‐ 59 3.75 螺丝端子 标准
7 RECOM | RACD06 Series | AC/DC, Screw Terminal, 6W, Single Output
NRND
6 90 - 264 12, 24, 3 ‐ 12 3.75 螺丝端子 标准

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。