AC/DC、DC/DC转换器、开关稳压器及定制电源解决方案

AC/DC 图像

可采用导轨安装、机架安装或 PCB 安装,支持单相 / 三相交流输入,功率范围 1W~6kW

DC/DC 图像

隔离型 DC/DC 转换器,功率 1/4W~75kW,最高隔离电压 20kV

DC/AC 图像

DC/AC 逆变器,功率 250W~30kW,支持单相 / 三相交流输出

PoL 图像

PCB 安装式开关稳压器,最大输出电流 50A,最高输入电压115VDC

IC & Transformer 图像

适用于 1 至 30W 离散式 DC/DC 解决方案的电源管理 IC 和变压器

Custom 图像

可根据需求提供定制化产品:全定制、半定制、标准品改型

RECOM Power 是业内领先的电源制造商,在欧洲与亚洲均设有自有生产基地,可提供超 35,000 款标准产品。RECOM 产品矩阵涵盖 AC/DC转换器DC/DC转换器开关稳压器LED 驱动器分立器件解决方案,并配套完善的全球客户服务体系。

RECOM 标准及定制化 AC/DC 转换器涵盖1 W至 75 kW的功率范围;DC/DC转换器包含标准与定制化的隔离型、非隔离型电源模块,功率范围0.18 W至 30 kW;分立器件方案可提供电源芯片与贴片式变压器,满足客户自主搭建DC/DC电源方案的需求。

立即购买!RACPPRO1 导轨系列

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

新闻

最新产品和公司新闻
RECOM REC6-AW and REC6-RW DC/DC converters with 4:1 input range
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 能源

紧凑型 6W、4:1 输入 DC/DC 转换器,提供两款经典封装

2026-6-17
RECOM 推出 REC6K-AW 和 REC6K-RW 系列,进一步拓展了其稳压型 6W DC/DC 转换器的产品阵容。
详情 >
RECOM SMD transformer with 1.5kV–5kVAC isolation for DC/DC converter designs
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

RECOM 开启分立式电源设计新征程

2026-4-22
全新 SMD 变压器现已上市。
详情 >
RECOM discrete solution with driver ICs, smart rectifier ICs and low‑profile SMD transformers
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

RECOM 已拓展至分立式电源解决方案领域

2026-4-8
全新分立式 DC/DC 转换器现已上市。
详情 >

资源库筛选器

您可以通过探索新的筛选页面来轻松浏览大量材料。

博客

一起分享我们的专家对技术和电源行业的见解
RECOM RACPRO DIN-rail power supplies for industrial automation systems
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 电动交通 / 能源

更强功率、更大余量、更高系统价值

2026-6-19
导轨式电源重新定义:如今控制柜中,电源的额定功率已不再是唯一考量。市场需要紧凑型导轨电源,可稳定承载负载峰值、在严苛环境下稳定运行,并轻松融入现代电源架构,无需额外改造。
详情 >
RECOM  DC/DC电源方案示意图,包含电源IC、变压器及上市时间优化方案
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 测试和测量 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 运输 / 铁路

从模块选型到分立架构DC/DC电源设计

2026-5-15
当下隔离型DC/DC辅助电源的设计,面临两大相互制约的需求:一方面,研发人员追求更短开发周期、更低项目风险、更快上市速度;另一方面,在成本结构、散热表现、空间利用率与目标应用精准适配等方面的行业要求持续提升。正是在这种矛盾下,需要在成品DC/DC模块与分立拓扑方案之间做出选择。
详情 >
RECOM RMOD4000—— 高耐用电源模块
电动交通 / 运输

RECOM RMOD 电源转换器 —— 电动及混合动力交通设备专用

2026-4-17
RECOM RMOD 系列高耐用 DC/DC 电源转换器具备高可靠性,可提供全系列低压与高压解决方案。该系列转换器精准满足电动及混合动力交通与物流领域的核心需求。
详情 >

新闻通讯

立即注册,直接接收来自 RECOM 的独家信息!

全球分销渠道

在线订购,以实现快速交货和全球产品供应。
上面用蓝色字母写着 “Fake”(假冒)的电子元件

假冒伪劣产品的危害

如何通过正规渠道采购元器件来避免财务损失和法律后果。