AC/DC 电源、DC/DC转换器、开关稳压器及定制电源解决方案

RECOM Power 是AC/DC电子电源和DC/DC转换器的领先制造商,拥有超过 3 万种紧凑型标准电源产品,同时具备开发定制电源产品的先进能力,可根据您在各种应用中的个性化规格设计产品。RECOM 专注于AC/DC电源DC/DC转换器开关稳压器LED 驱动器,并提供全面的全球客户服务。

RECOM 的AC/DC转换器标准选项功率范围从 1W 到 1200W,定制解决方案可达 75kW 或更高。DC/DC转换器产品组合包括隔离式(0.25W 至 300W)和非隔离式(0.18W 至 3kW)部件,定制DC/DC解决方案功率可达 30kW。RECOM Power Systems 还开发功率高达 30kW 的定制化大功率AC/DC和DC/DC解决方案。

立即购买!RACPPRO1 导轨系列

Where Power Meets Innovation


Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies

  • Ultra-Slim Design: The sleekest DIN-Rail power supply on the market
  • Exceptional Efficiency: Up to 97.1% efficiency, reducing energy consumption and costs
  • Advanced Protection: Integrated overload, short circuit, and overvoltage safeguards for maximum durability
  • Unmatched Reliability: Built for demanding industrial environments ensuring long-term reliability
  • Effortless Installation: Tool-free mounting and push-in connectors enable fast, hassle-free setup and wiring

新闻

最新产品和公司新闻
RECOM team in front of the company building
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

RECOM Power Solutions在意大利开设新总部

2025-10-2
开业庆典嘉宾云集,涵盖商界、政界人士及RECOM国际团队成员。
详情 >
RECOM REC10K-RW系列
工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

DIP24 封装的宽输入10W DC/DC 转换器

2025-9-30
RECOM 全新推出的板载 10W DC/DC 转换器实现了价值与性能的完美结合。
详情 >
RECOM 的 RACM30-K/277/W 系列: 紧凑型 30W AC/DC 电源模块,具有宽电压输出和安装选项
医疗 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

30W AC/DC电源现可提供高达54VDC输出

2025-7-30
RECOM RACM30-K系列进一步拓展,适应范围更加广泛。
详情 >

资源库筛选器

您可以通过探索新的筛选页面来轻松浏览大量材料。

博客

一起分享我们的专家对技术和电源行业的见解
RECOM电源在配备机械臂的工业自动化系统中的应用
基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 能源

自动化领域的高效电源解决方案

2025-10-17
可靠的电源是所有自动化解决方案的核心基础。当前工业生产面临着日益严苛的要求:控制柜体积需更紧凑、环境温度需耐受更高、维护周期需进一步缩短,且智能系统对传统电源装置的性能限制也更为严格。因此,规划人员与用户愈发将电源视为整个自动化系统的有机组成部分 —— 其附加功能、使用寿命及操作便捷性均被纳入考量范畴。
详情 >
带有互联电源装置和网络电缆的服务器机柜
医疗 / 国防和海事 / 基础设施 / 工业和自动化 / 建筑和智能家居 / 数据通信和电信 / 汽车 / 照明 / 电动交通 / 能源 / 航海 / 航空电子和航空航天 / 运输 / 铁路

电源装置与网络安全风险:一个常被忽视的问题

2025-9-19
联网电源装置(PSU)为系统管理带来诸多益处,但同时也引入了一系列网络攻击漏洞。对于当今的系统设计人员而言,必须高度重视网络安全问题。
详情 >
医院的心电监护仪显示心率和心电图读数
医疗

医疗设备中的电源集成挑战

2025-9-5
医疗设备对电源系统的要求极为严苛,需同时满足严格的安全标准,且具备卓越的可靠性、超低噪音、紧凑坚固的结构以及优异的环境适应性。这一设计标准能够确保设备在极端苛刻的医疗环境中实现关乎生命的关键性能,同时符合全球范围内严格的医疗安全标准与法规要求。
详情 >

新闻通讯

立即注册,直接接收来自 RECOM 的独家信息!

全球分销渠道

在线订购,以实现快速交货和全球产品供应。
上面用蓝色字母写着 “Fake”(假冒)的电子元件

假冒伪劣产品的危害

如何通过正规渠道采购元器件来避免财务损失和法律后果。