E 系列 DC/DC 转换器

RECOM 的 E 系列 DC/DC 转换器旨在为大批量、价格敏感型应用提供经济高效的电源解决方案。这些转换器能保持可靠的性能和效率,非常适合各种工业用途。

关键特性

  • 高效率:效率高达 84%,确保能量损失最小化。
  • 低偏差:在 10% - 100% 的负载变化范围内保持低偏差。
  • 隔离选项:提供 1kVDC 和 2kVDC 的隔离版本,以满足不同应用需求。
  • 安全认证:符合 UL60950 - 1 和 EN/IEC60950 - 1 标准,确保遵守国际安全法规。
  • 宽工作温度范围:能在 - 40°C 至 + 100°C 之间有效工作,适用于各种环境条件。
  • 紧凑封装:有标准的 SIP4 和 SIP7 封装形式,便于集成到现有设计中。

应用领域

E 系列转换器专为能源预算有限的应用以及需要高效率的工业场景而设计。其紧凑的尺寸和稳定的性能使其适用于:

产品系列

E 系列包括 RO/E 和 RB/E 等系列型号:

  • RO/E 系列:采用 SIP4 封装的非稳压 DC/DC 转换器,在低负载下具有高效率,工作温度范围广。
  • RB/E 系列:采用 SIP7 封装的非稳压 DC/DC 转换器,专为需要低偏差和高效率的应用而设计。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 RECOM | R1SE Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 5 5 SMD SMD 5 引脚, SMD 8 Pin
2 RECOM | R1SE/H2 Series | DC/DC, SMD, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15 12, 15, 5 SMD SMD 5 引脚
3 RECOM | RBE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
4 RECOM | REE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
5 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
6 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP4
7 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5 5 THT SIP7
8 RECOM | RKE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 5, 12, 24 5 THT SIP7
9 RECOM | RKZE Series | DC/DC, THT, 2W
重点
2 5, 12, 15, 24 12, 15, 5, 9, ± 12, ± 15, ± 5 THT SIP7
10 RECOM | ROE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 3.3, 5, 12, 15, 24 12, 15, 5 THT SIP4
11 RECOM | RSE Series | DC/DC, THT, 2W, Single Output
重点
2 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8
12 RECOM | RSOE Series | DC/DC, THT, 1W, Single Output
重点
1 4.5 - 9, 18 - 36 5 THT SIP8