DC/DC パワー IC

低電力絶縁型 DC/DC 電源において、トランスドライバに採用されるトポロジーは主にプッシュプル型(またはフィードフォワード型) とフルブリッジ型です。高電力または安定化絶縁型 DC/DC 電源には、シングルエンデッドフライバック型が主流のトポロジーとして使用されており、RECOM はこの 3 種類のトポロジーに対応したソリューションを全て提供いたします。
Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Protections
    Topology
      シリーズ Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Package Style MAX Operating Temp (°C) Topology
    1 RECOM | RVB019 Series | IC, SMD
    Focus New
    5 - 40 1.2 to 38 2000 ESOP-8 125 Buck Asynchrounous
    2 RECOM | RVL020 Series | IC, SMD
    Focus New
    5.5 - 20 5 300 SOT-89 125 Linear Regulator
    3 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus New
    3 - 6 3 to 6 500 DFN2x2-6 125 Full-Bridge
    4 RECOM | RVP003 Series | IC
    Focus New
    6 - 30 6 to 30 300 DFN2x2-6, SOT23-6 125 Full-Bridge
    5 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
    Focus New
    6 - 30 6 to 30 600 ESOP-8 125 Full-Bridge
    6 RECOM | RVP007 Series | IC, SMD
    Focus New
    4.5 - 24 4.5 to 24 1200 ESOP-8 125 Full-Bridge
    7 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
    Focus New
    2.8 - 6 2.8 to 6 1000 SOT23-6 125 Push-Pull
    8 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
    Focus New
    2.8 - 6 2.8 to 6 500 SOT23-5 125 Push-Pull
    9 RECOM | RVPW011 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus New
    5 - 50 2 to 999 10000 QFN5x5 125 Flyback
    10 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus New
    4 - 80 2 to 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
    11 RECOM | RVPW014 Series | IC, SMD
    Focus New
    4 - 50 2 to 999 5300 ESOP-8 125 Flyback
    12 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
    Focus New
    4 - 80 2 to 999 1800 ESOP-8 125 Flyback
    13 RECOM | RVPW016 Series | IC, SMD
    Focus New
    MSOP-10 125 Flyback
    14 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus New
    2 - 6 2 to 6 300 DFN2x2-6 125 Bridge Rectifier
    15 RECOM | RVSW013 Series | IC, SMD (pinless)
    Focus New
    2.5 - 10 2.5 to 10 5900 QFN5x5 125 Flyback Bidirectional
    16 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
    Focus New
    SOT23-6 125 Synchronous Rectifier

    フルブリッジ型

    フルブリッジトポロジーが広く採用されている理由は、IC ドライバの構成がより複雑(パワートランジスタが 2 個ではなく 4 個)であっても、トランスに分割 1 次巻線が不要となり、トランスのコストと設計の複雑さを低減できる点にあります。また、このトポロジーは直流磁束バイアスのリスクを完全に排除するため、トランスの極小化を実現できます。プッシュプルドライバと比較して、同サイズのコアで更大な電力伝送が可能となります。さらに、入出力電圧比は巻線のターン数比で決定されるため、1:1 の電圧比や昇圧・降圧型の電源ソリューションを簡単に構築できます。

    Full-Bridge Driver Schematic
    フルブリッジドライバ回路図

    プッシュプル型

    プッシュプルトポロジーが人気の核心的な理由は、トランスドライバの中で最も構成が簡単でコストが低い点にあります。唯一の課題は、トランスにセンタータップ付きの分割 1 次巻線が必要となり、トランスのコストと設計の複雑さがわずかに増加することです。但し、このトポロジーは BH 曲線の 4 象限を最大限に活用して電力伝送効率を高めるため、トランスの超小型化は実現できます。さらに入出力電圧比は巻線のターン数比で決定され、1:1 の電圧比や昇圧・降圧型の電源ソリューションを容易に構築できます。

    Push-Pull Driver Schematic
    プッシュプルドライバ回路図

    シングルエンデッドフライバック型

    シングルエンデッドフライバックトポロジーには顕著な応用優位性があります。トランジスタのオン時には電力がトランスに蓄積され、オフ時にのみ電力が伝送されるため、出力電圧比は巻線のターン数比だけでなく、デューティサイクルにも依存します。またデューティサイクルの調整範囲は極めて広いため、ターン数比を選択することで 1:1 の電圧比や昇圧・降圧型の電源ソリューションを簡単に構築できるほか、デューティサイクルの調整により出力電圧の安定化を実現し、電源入力電圧や負荷の大幅な変動に対応できます。

    出力電圧安定化に使用されるフィードバックピンには 3 つの独立した機能が備わっており、実際のアプリケーションに応じて最適なフィードバック方式を選択できます。

    • 1 次側検出:1 次巻線の信号から反射出力電圧を解析し、出力電圧を判定するため、絶縁バリアを跨ぐ必要がありません。
    • 2 次側検出:絶縁バリアに跨がって配置されたフォトカプラを介して出力電圧を監視します。外部フォトカプラの追加コストは発生しますが、より高精度なフィードバック制御が実現できます。
    • 2 次側直接検出:絶縁が不要なアプリケーションでは、フィードバックピンが出力電圧を直接監視することで、最高精度の出力電圧安定化制御を実現します。

    Flyback transformer driver schematic
    フライバックトランスドライバ回路図

    2 次側ソリューション

    1 次側トランスドライバソリューションに加え、RECOM は 2 次側スマート整流 IC も提供いたします。RVS シリーズは自給電型 IC で、制御回路・保護回路・タイミング回路を内蔵した同期整流ソリューション向けに設計されており、内蔵スイッチとの組み合わせ、または外部 MOSFET のドライブのいずれにも対応しております。

    ディスクリートダイオードと比較し、RVS シリーズには以下の核心的な優位性があります。

    • 損失が少なく、電力変換効率が高い
    • コンパクトな SMD パッケージを採用し、4 個のディスクリートダイオードよりも基板スペースの占有が少ない
    • インテリジェントな電圧制限機能を備え、無負荷時の出力電圧をクランプして回路を保護する
    • 並列接続が可能で、更大な出力電流に対応できる

    Isolated DC/DC converter with parallelable ICs
    高電流化のための並列接続可能