評価ボード

評価ボードは、幅広い設定とオプションを提供するように設計されたプリント基板で、特定のアプリケーションに合わせて簡単に構成できます。実際の動作パフォーマンスを測定できるように、さまざまなテストポイントが用意されています。評価ボードを使用すると、設計に最適なコンポーネントを自由に選択できます。

5Vin 降圧:RPZパワーモジュール用評価ボード

RPZ評価ボードは、公称5V電源電圧(シリーズに応じて2.3V~7V)用に設計され、DC/DC電源モジュールがすでにはんだ付けされており、入力および出力接続用の押し込み式端子が付いています。出力電圧は、0.5A~8Aの連続出力電流で、0.8V、3.3V、5Vのプリセットレベルから選択できます。イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、出力センスなどの主要な制御機能を簡単に確認できます。また、通常動作、過負荷、または短絡状況での動作も容易に評価できます。評価ボードには、代替コンポーネント位置を備えたEMCクラスAまたはクラスBフィルターも組み込まれており、アプリケーションとコストの制約に応じてEMCパフォーマンスを最適化するための実験が可能です。
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Focus
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 Open Frame
2 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Focus
1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 Open Frame
3 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Focus
2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 Open Frame
4 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Focus
3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 Open Frame
5 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Focus
6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 Open Frame

12Vin 降圧:RPL/RPMパワーモジュール用評価ボード

RPLおよびRPM評価ボードは、公称12V電源電圧(シリーズに応じて2.75V~17V)用に設計され、DC/DC電源モジュールがすでにはんだ付けされており、入力および出力接続用の押し込み式端子が付いています。出力電圧は、1A~20Aの連続出力電流で、1.8V、3.3V、5Vのプリセットレベルから選択できます。イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、出力センスなどの主要な制御機能を簡単に確認できます。また、通常動作、過負荷、または短絡状況での動作も容易に評価できます。評価ボードには、代替コンポーネント位置を備えたEMCクラスAまたはクラスBフィルターも組み込まれており、アプリケーションとコストの制約に応じてEMCパフォーマンスを最適化するための実験が可能です。

24Vin 降圧:RPX/RPY/RPMBパワーモジュール用評価ボード

RPX、RPY、RPMB SMD電源モジュールシリーズ用には、公称24V DC電源(シリーズによって23.8V~36V)で動作するように設計された評価ボードがいくつかあります。RPX-0.5Q(0.5A)、RPX-1.0(1A)、RPX-1.5Q(1.5A)の評価ボードは、最大36VのDC入力から0.8V、1.8V、3.3V、5V、12V、15V、24Vの出力電圧を選択できます。RPX-2.5(2.5A)の評価ボードは、最大28Vの入力から1.8V、3.3V、5Vの出力を選択できます。また、RPX-4.0(4A)の評価ボードは、最大36Vの入力から1.0V、1.8V、3.3V、5Vの出力を選択できます。RPY-1.5Q LEDドライバの評価ボードは、最大36Vの入力電圧から0~100%の調光制御を備え、最大出力電流が0.5、1.0、1.5Aに事前選択可能な定電流出力を提供します。RPMB-2.0とRMPB-3.0はそれぞれ2Aおよび3Aの出力電流を提供し、3.3V、5V、12V、24Vの出力電圧を選択できます。

出力電圧または電流の選択、イネーブル制御、出力センスおよび/または障害表示などのすべての基本機能はテストポイントに接続されており、過負荷または過熱状態での動作を簡単に評価することができます。EVMはクラスB EMCに準拠していますが、コンポーネントの選択を最適化するために代替EMCフィルター設計用のフリーパッドも備えています。「-Q」シリーズの評価ボードは、自動車業界の顧客の指定に従って、自動光学検査装置ではんだ接合部を簡単に確認できるウェッタブルフランクを備えた、QFNパッケージの車載グレードのDC/DCコンバータです。
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Focus
0.5 4 - 36 0.8 to 34 Open Frame
2 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Focus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
3 DC/DC, 20 W, Single Output RPX-4.0-EVM-1 Series
Focus
4 4 - 36 1 to 7 Open Frame
4 DC/DC, Single Output RPMB-2.0-EVM-1 Series
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
5 DC/DC, Single Output RPMB-3.0-EVM-1 Series
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 Open Frame
6 DC/DC, 5 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
1 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
7 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5-EVM-1 Series
1.5 4 - 36 0.8 to 30 Open Frame
8 DC/DC, 12.5 W, Single Output RPX-2.5-EVM-1 Series
2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 Open Frame

高Vin 降圧:RPHパワーモジュール用評価ボード

評価ボードは、3.3V、5V、12V、15V、24Vの選択可能な出力電圧と、最大65VDC(RPHの場合は55V)の入力電圧範囲を備え、RPMH-0.5、RPMH-1.5、RPH-3.0シリーズの電源モジュールで使用できます。トリミング、シーケンス、オン/オフ制御、センシングなど、モジュールのすべての機能を実行して評価できます。過負荷または過熱状態での動作も評価できます。「クラスB」伝導放射への準拠を証明するEMIフィルターが含まれています。
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Focus
3 4.5 - 55 1 to 15 Open Frame
2 DC/DC, Single Output RPMH-0.5-EVM-1 Series
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame
3 DC/DC, Single Output RPMH-1.5-EVM-1 Series
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 Open Frame

低Vin 昇圧:R-78SおよびREH評価ボードにより単一セルバッテリー動作が可能

RECOMのR-78S評価ボードにより、エンジニアは、低電力IoTアプリケーション向けに単三電池または外部電源電圧を3.3Vに昇圧するR-78Sスイッチングレギュレータの機能を、簡単にテストできます。R-78S評価ボードには、入力および出力の電流と電圧を測定するための複数のジャンパーヘッダーが装備されており、アクティブモードとスタンバイモードの両方で一般的なバッテリ寿命を計算できます。

REH-3.31.8-EVM-1は、迅速なプロトタイピングとテストを可能にするREHエネルギーハーベスティングモジュールの評価ボードです。評価ボードでは、ソース(太陽光発電、TEG、振動、または質量流量発生器)、ストレージ要素(リチウムイオン電池またはスーパーキャパシタ)、およびHV(3.3V)とLV(1.8V)の安定化出力のためにプッシュインワイヤコネクタを使用します。はんだパッドにより、すべてのプログラミングオプションと信号出力にアクセスできます。さらに、バックアップ電池用のコイン型電池ホルダー用のはんだパッドも備えており、中断の無い出力を生成します。

5Vin 降圧-昇圧:RBB10 降圧/昇圧コンバータ用評価ボード

RBB10降圧/昇圧コンバーターの評価ボードは、設定された出力電圧より高い、低い、または同じになる可能性のある2.3V~5.5Vの範囲の外部DC電源から、最大4Aの電流で安定化出力電圧を生成します。出力電圧は3.3Vまたは5Vにプリセットされていますが、オンボード抵抗を使用して1.0V~5.5Vの間で調整できます。さまざまな動作モード、出力トリム、イネーブル、センス入力など、RBB10‐2.0レギュレータのすべての機能は、ブレークアウトコネクタを使用して簡単に評価できます。
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Package Style
1 DC/DC, 20 W, Single Output RBB10-2.0-EVM-1 Series
4 2.3 - 5.5 1 to 5.5 Open Frame

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点