6:1入力の150W 8ブリックDC/Dコンバータ

RECOM RPA150E-EWシリーズ
RECOMは、定格出力150Wの8ブリックワイドインプットDC/DCコンバータシリーズ「RPA150E」を発表します。

RECOMは、DC9~60V入力と、オプションで12、24、48V出力を持つ定格出力150Wの8ブリックDC/DCコンバータシリーズを発売しました。RPA150Eシリーズは、業界標準のピンアウトを採用し、出力は航空システム用の28VやPoEアプリケーション用の57Vなど、±20%の広範囲で調整可能です。6:1の入力範囲は、公称12V、24V、48Vのシステムレールをカバーし、48Vのバッテリー充電電圧や12Vのバッテリークランキング電圧低下を含む十分なマージンを確保しています。

RPA150Eシリーズの効率は最大92%(標準値)と高く、エアフローやベースプレート冷却による最小限のディレーティングで+85℃までの動作が可能です。絶縁耐圧は3kVDCで、制御・保護機能として、リモートオン/オフ、低電圧ロックアウト、過電圧、過電流、過熱を標準装備しています。

安全規格としては、UL 62368-1、CAN/CSA-C22 No.62368-1、EMC規格としてはEN 55032およびEN 55011に準拠しています(外部フィルタネットワークを推奨)。RPA150Eシリーズは、適切な外付け部品を使用することで、鉄道の機能・安全規格であるEN 50155およびEN 45545-2、鉄道のEMC規格であるEN 50121-3-2に準拠します。

RECOMのDC/DCプロダクトマネージャーであるMatthew Dauteriveは次のように述べています。「広い入力範囲を持つRPA150Eシリーズは、EV、鉄道、E-mobility、幅広い産業用アプリケーションの設計において、バッテリー電圧からのコスト効率の高い電力変換を可能にします」。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RPA150E-EW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Focus
  • 150W industrial grade isolated DC-DC
  • Compact, industry standard 1/8th brick format
  • 6:1 input voltage range (9-60 VDC)
  • 3kVDC Isolation