30W AC/DC电源现可提供高达54VDC输出
2025-7-30
RECOM RACM30-K系列进一步拓展,适应范围更加广泛。
详情 >
RECOM Power 是AC/DC电子电源和DC/DC转换器的领先制造商,拥有超过 3 万种紧凑型标准电源产品,同时具备开发定制电源产品的先进能力,可根据您在各种应用中的个性化规格设计产品。RECOM 专注于AC/DC电源、DC/DC转换器、开关稳压器、LED 驱动器,并提供全面的全球客户服务。
RECOM 的AC/DC转换器标准选项功率范围从 1W 到 1200W,定制解决方案可达 75kW 或更高。DC/DC转换器产品组合包括隔离式(0.25W 至 300W)和非隔离式(0.18W 至 3kW)部件,定制DC/DC解决方案功率可达 30kW。RECOM Power Systems 还开发功率高达 30kW 的定制化大功率AC/DC和DC/DC解决方案。
Discover the All-New Three-Phase RACPRO1-T DIN Rail Power Supplies