Search Results for "RMOD"

Filter by:
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      产品编号 AC/DC 或 DC/DC 功率(W) 输入电压(V) 输出电压 1(V) 封装类型 隔离电压 (kV)
    1 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-12.2SUW/CTRL/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 12.2 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    2 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-12.2SUW/F/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 12.2 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    3 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-12.2SUW/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 12.2 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    4 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-13.7SUW/CTRL/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 13.7 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    5 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-13.7SUW/F/DT
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 13.7 7.48"x2.99" (IP67) 2.25
    6 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-13.7SUW/F/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 13.7 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    7 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-13.7SUW/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 13.7 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    8 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-24.5SUW/CTRL/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 24.5 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    9 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-24.5SUW/F/DT
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 24.5 7.48"x2.99" (IP67) 2.25
    10 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-24.5SUW/F/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 24.5 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    11 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-80-24.5SUW/MO
    重点
    DC/DC 300.0 18.0 - 126.0 24.5 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    12 DC/DC, 360.0 W, Single Output, Connector RMOD360-80-24.5SUW/CTRL/MO
    重点
    DC/DC 360.0 18.0 - 126.0 24.5 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    13 DC/DC, 360.0 W, Single Output, Connector RMOD360-80-24.5SUW/F/MO
    重点
    DC/DC 360.0 18.0 - 126.0 24.5 7.48"x2.99" (IP20) 2.25
    14 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-28-13SW
    重点
    DC/DC 400.0 12.0 - 56.0 13.0 8"x4.53" (IP69K) 2.5
    15 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-60-24SW
    重点
    DC/DC 400.0 24.0 - 120.0 24.0 8"x4.53" (IP69K) 2.5
    16 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-80-13SEW
    重点
    DC/DC 400.0 24.0 - 120.0 13.0 8"x4.53" (IP69K) 2.5
    17 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-60-11.7SW/OR
    重点
    DC/DC 500.0 32.0 - 96.0 11.7 4.53"x8" (IP67) 2.25
    18 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-60-12.4SW
    重点
    DC/DC 500.0 32.0 - 96.0 12.4 4.53"x8" (IP67) 2.25
    19 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-60-13.7SW
    重点
    DC/DC 500.0 32.0 - 96.0 13.7 4.53"x8" (IP67) 2.25
    20 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-60-13SW/OR
    重点
    DC/DC 500.0 32.0 - 96.0 13.0 4.53"x8" (IP67) 2.25
    21 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-60-23.5SW/OR
    重点
    DC/DC 500.0 32.0 - 96.0 23.5 4.53"x8" (IP67) 2.25
    22 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-60-24.5SW
    重点
    DC/DC 500.0 32.0 - 96.0 24.5 4.53"x8" (IP67) 2.25
    23 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-60-24SW
    重点
    DC/DC 600.0 24.0 - 120.0 24.0 8"x4.53" (IP69K) 2.5
    24 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-80-13SEW
    重点
    DC/DC 600.0 24.0 - 120.0 13.0 8"x4.53" (IP69K) 2.5
    25 DC/DC, 2000.0 W, Single Output, Connector RMOD2000-650-14SEW
    即将推出
    DC/DC 2000.0 180.0 - 950.0 12.44"x10" (IP67) 3.0
    26 DC/DC, 2000.0 W, Single Output, Connector RMOD2000-650-28SEW
    即将推出
    DC/DC 2000.0 180.0 - 950.0 12.44"x10" (IP67) 3.0
    27 DC/DC, 4000.0 W, Single Output, Connector RMOD4000-650-14SEW
    即将推出
    DC/DC 4000.0 180.0 - 950.0 12.44"x10" (IP67) 3.0
    28 DC/DC, 4000.0 W, Single Output, Connector RMOD4000-650-28SEW
    即将推出
    DC/DC 4000.0 180.0 - 950.0 12.44"x10" (IP67) 3.0
    功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
      系列
    1 DC/DC, 300.0 W, Single Output, Connector RMOD300-UW Series
    重点
    (11 产品)
    • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
    • 部分型号具有 IP67 防护等级
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
    2 DC/DC, 360.0 W, Single Output, Connector RMOD360-UW Series
    重点
    (2 产品)
    • 超宽输入电压范围 (18 VDC-106 VDC)
    • 部分型号具有 IP67 防护等级
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +75°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCL、SCP、OVP、OTP
    3 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-EW Series
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
    • 即插即用,随时可用
    4 DC/DC, 400.0 W, Single Output, Connector RMOD400-W Series
    重点
    (2 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 宽输入电压范围,适用于 24 V/36 V 或 48 V/80 V
    • 即插即用,随时可用
    5 DC/DC, 500.0 W, Single Output, Connector RMOD500-W Series
    重点
    (6 产品)
    • 宽输入电压范围 (32-96 VDC)
    • 防水防尘 (IP67),坚固可靠
    • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
    • 保护措施:具备输入反极性保护、输入 UVLO、输出 OCP、SCP、OVP、OTP
    6 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-EW Series
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
    • 即插即用,随时可用
    7 DC/DC, 600.0 W, Single Output, Connector RMOD600-W Series
    重点
    (1 产品)
    • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动汽车和工程车辆
    • 输入电压范围极宽,支持 48 V / 80 V
    • 即插即用,随时可用
    8 DC/DC, 2000.0 W, Single Output, Connector RMOD2000-EW Series
    即将推出
    (2 产品)
    • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
    • Covering input voltage range 180-950VDC
    • IP67, IP69, IP69K protection acc. to ISO 20653
    • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100
    9 DC/DC, 4000.0 W, Single Output, Connector RMOD4000-EW Series
    即将推出
    (2 产品)
    • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
    • Covering input voltage range 180-950VDC
    • IP67, IP69, IP69K protection acc. to ISO 20653
    • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100
    RMOD300-UW and RMOD360-UW series with USPs listed
    电动交通 / 运输

    应用于新能源特种车辆车载的RMOD300-UW 和 RMOD360-UW系列超宽输入一体化盒式 DC/DC 电源

    2024-4-24
    我们的高性价比 RMOD 系列新增两款新产品——RMOD300-UW 和 RMOD360-UW。这两款 DC/DC 电源均采用 190 x 76 x 44 mm 的基板冷却封装,配有 MOLEX(TM) 连接器,并具有 18 至 106 VDC 超宽输入电压范围(可耐受最高 126 VDC 电压达 10 分钟),可覆盖 24 V 到 90 V...
    详情 >
    RMOD 系列新增具有宽输入和超宽输入范围的 600W 电源 新闻图片
    汽车 / 电动交通 / 运输

    RMOD 系列新增具有宽输入和超宽输入范围的 600W 电源

    2023-12-15
    深受市场欢迎的RECOM“即插即用”RMOD 系列一体化盒式 DC/DC电源专为新能源车载应用而设计,现共有两款 600W 型号:RMOD600W,输入范围为 33.6V 至 96V(125V/5 分钟),输出为 24V;以及 RMOD600EW,具有 33.6V 至 125V 的超宽连续输入范围,输出为 13V。两个型号均可在低至 24V...
    详情 >
    应用于新能源车载的 全新RMOD 系列“即插即用” 的一体化盒式DC/DC电源 新闻图片
    汽车 / 电动交通 / 运输

    应用于新能源车载的 全新RMOD 系列“即插即用” 的一体化盒式DC/DC电源

    2023-12-13
    RECOM针对新能源车载应用的全新RMOD 系列 一体化盒式DC/DC电源现已上市。拥有 400W 输出功率的RMOD400-28-13SW适用于 24V、28V 或 36V 的标称输入电压,输入范围为 16.8V 至 56V,并提供13V 输出。RMOD400-60-24SW 输出电压24V,适合 48V、60V 和 80V...
    详情 >
    Podcast RMD500-EW
    电动交通 / 能源 / 运输

    我们的电动交通系列 - RMOD500-W

    2022-8-30
    RMOD500-W 非常适合非公路电动汽车,如建筑或机场车辆。它是一款即插即用型电源,客户只需花费很少的时间和精力即可完成集成。欢迎收听,了解关于这款电源的更多信息,以及它如何为您的产品供电!
    详情 >
    应用于移动车辆的500W 一体化盒式DC/DC电源 新闻图片
    电动交通 / 能源 / 运输

    应用于移动车辆的500W 一体化盒式DC/DC电源

    2022-8-3
    我们很高兴地宣布推出一款新型一体化盒式DC/DC电源以应用在电动汽车领域。随着零排放交通的推动,非乘用车类特种车辆的理想解决方案就是电池驱动,它们需要DC/DC电源从动力电池中产生隔离的辅助电源轨。新推出的高性价比紧凑型RMOD500-W系列非常适合这一应用,由于产品具有IP67等级,完全密封防潮和防尘,因此可以安装在车辆未受保护的任何位置。
    详情 >
    We are the new kids on the block 新闻图片

    We are the new kids on the block

    2020-12-1
    Hochintegrierte DC/DC-Wandler für Distributed-Power-Architekturen in Industrie-Applikationen stellen für Karsten Bier, CEO der RECOM, einen rasch wachsenden Zukunftsmarkt...
    详情 >

    ……找不到您需要的产品?

    使用我们的参数查询或者寻求地区销售人员来帮助您吧。

    参数查询

    根据关键规格标准查找产品。

    销售

    对于您所在地区的相关销售咨询。