RMOD 高压系列为车载 DC/DC 转换器,用于将车辆高压驱动电池的电压转换为低压电网电压(12/24V)。该产品为高可靠性即插即用模块,即便在最恶劣的工况下也能稳定运行。
其超宽输入电压范围为180V 至 950V 直流,覆盖了道路与非道路车辆常用的标称 250V 至 800V全系列电池电压。凭借优异的转换效率,该模块结构极为紧凑,并可通过 CAN 接口轻松接入车辆控制系统。
产品外壳具备防水防尘性能,可采用底板冷却或水冷方式散热。该方案完美适配高压电池供电的电动汽车,适用于道路与非道路电动出行领域,包括物料搬运设备、叉车、观光车、自动导引车(AGV)、装载机、工程车辆、机场设备、载人运输车、特种车辆、转运车、牵引车等场景。
| 特性 | RMOD4000-650-28SEW |
|---|---|
| Product Category | DC/DC |
| 功率(W) | 4200 |
| 隔离 | 隔离 |
| 输入电压(V) | 180 - 950 |
| 主输出电压(V) | 24 ‐ 28 |
| 输出电压范围(V) | 24 - 28 |
| MAX Iout (mA) | 150000 |
| 输出路数 | 单路 |
| 隔离电压 (kV) | 3.05 |
| 安装类型 | 连接器 |
| 封装类型 | 12.44"x10" (IP67) |
| 长度 (mm) | 316 |
| 宽度 (mm) | 254 |
| 高度 (mm) | 83 |
| 认证 | CE |
| 最低工作温度 (°C) | -40 |
| 最高工作温度 (°C) | 85 |
| 保护功能 | OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO |
| 微调引脚输出电压调整 | PROGRAMMABLE |
| 控制引脚功能 | 使能 |
| 指令 | CRA - Regulation (EU) 2024/284, REACH, RoHS 2+ (10/10) |
| 包装类型 | 单盒 |
| 质保 | 2 年 |
| 输出类型 | 稳压 |
| MIN Storage Temperature (°C) | -40 |
| MAX Storage Temperature (°C) | 85 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RMOD4000-EW.pdf | Datasheet | |
| RMOD4000-EW_installation_guide.pdf | Installation | 2026-1-12 |
| RMOD4000_CAN_Mastercommands.pdf | 2025-12-11 | |
| RMOD4000-EW.STEP | 2D/3D | 2023-11-29 |
| 标题 | 类型 | 日期 |
|---|---|---|
| RECOM RMOD 电源转换器 —— 电动及混合动力交通设备专用 | Blog Article | 2026-4-17 |
| 新能源特种车辆车载用4kW 一体化盒式DC/DC电源,具有180-950VDC输入电源范围 | Official Press Release | 2026-2-18 |
| 面向交通运输应用的 DC/DC 转换器 | Blog Article | 2024-6-28 |