机箱安装式 DC/DC 转换器

40-4000W
RECOM 机箱安装式 DC/DC 转换器功率范围 40 4000W,专为对机械耐用性与简易散热管理有严苛要求的大功率系统架构而设计。产品可直接安装于金属板或机架上,面向要求严苛的交通、能源以及工业自动化领域,提供开箱即用的工业级 DC/DC 电源解决方案。

本系列隔离型机箱安装转换器采用坚固金属外壳,外壳可充当一体化散热装置,保护内部电子器件免受剧烈振动、粉尘以及温度剧烈波动的影响。与板载模块不同,该机型大多内置滤波与保护电路,非常适合需要可靠电气隔离、持续大功率输出的关键任务系统。

无论为重载机械设备还是轨道交通基础设施供电,RECOM 稳压型机箱安装转换器均可提供可扩展、高可靠性的解决方案。宽泛的输入电压范围与灵活的安装方式,能够降低工程设计难度,简化大功率电路的落地部署。

作为全球电源领域的头部厂商,RECOM 为本系列坚固型 DC/DC 转换器提供长期供货保障与完善的技术支持。浏览下方完整产品列表,选出满足您特定环境与机械安装要求的高效率电源方案。
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    CRA relevant
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RMD150-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 150W, Single Output
    重点
    150 14.4 - 154 19.2 ‐ 25.2 底架安装 7.42"x4.57" (IP20)
    2 RECOM | RMD300-UW Series | DC/DC, Chassis mounting, 300W, Single Output
    重点
    300 14.4 - 170 19.2 ‐ 25.2, 88 ‐ 115.5 底架安装 8.23"x5.55" (IP20)
    3 RECOM | RMD40-UW Series | DC/DC, 40W, Single Output
    重点
    40 14.4 - 154 21.6 ‐ 26.4, 24 导轨, 底架安装 3.94"x2.36", 4.01"x2.36"
    4 RECOM | RMD500-EW Series | DC/DC, Chassis mounting, 500W, Single Output
    重点
    500 43.2 - 170 19.2 ‐ 25.2 底架安装 8.23"x5.55" (IP20)
    5 RECOM | RMD75-UW Series | DC/DC, 75W, Single Output
    重点
    75 14.4 - 154 21.6 ‐ 26.4, 24 导轨, 底架安装 4.40"x2.87", 4.33"x2.87"
    6 RECOM | RMOD300-UW Series | DC/DC, Connector, 300W, Single Output
    重点
    300 18 - 126 12.2, 13.7, 24.5 连接器 7.48"x2.99" (IP20), 7.48"x2.99" (IP67)
    7 RECOM | RMOD360-UW Series | DC/DC, Connector, 360W, Single Output
    重点
    360 18 - 126 24.5 连接器 7.48"x2.99" (IP20)
    8 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    重点
    400 24 - 120 13 连接器 8"x4.53" (IP69K)
    9 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
    重点
    400 12 - 56, 24 - 120 13, 24 连接器 8"x4.53" (IP69K)
    10 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    重点
    2520, 4200 180 - 950 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 连接器 12.44"x10" (IP67)
    11 RECOM | RMOD600-EW Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    重点
    600 24 - 120 13 连接器 8"x4.53" (IP69K)
    12 RECOM | RMOD600-W Series | DC/DC, Connector, 600W, Single Output
    重点
    600 24 - 120 24 连接器 8"x4.53" (IP69K)
    13 RECOM | RMOD2000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
    即将推出
    1960, 2100 180 - 950 12 ‐ 14, 24 ‐ 28 连接器 12.44"x10" (IP67)

    常见问题

    机箱安装式 DC/DC 转换器用于无法采用 PCB 板载安装的大功率电压转换系统,广泛应用于工业机械设备、轨道交通以及充电基础设施。全封闭的坚固结构,支持直接螺栓固定在车辆机架或控制柜面板上。
    核心优势为开箱即用。与板载砖式模块不同,机箱安装机型一般自带接线端子便于接线,集成散热结构,内部已配置 EMC 滤波电路。无需定制 PCB 电路板,也无需额外外接散热器件。
    可以。该产品专为严苛工况设计,满足轨道交通 EN50155 标准以及非道路移动设备场景。内部电子元器件大多采用灌胶封装,或是经过牢固机械紧固,可承受交通与重型工业环境下持续的振动与冲击。
    为保障整套系统可靠运行,RECOM 大功率转换器具备全套保护机制:过热关断、短路保护、过压保护(OVP)以及可靠的电气隔离。避免功率级故障损坏后端敏感设备。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。