2026-2-11
RECOM 推出全新一体化盒式 DC/DC 电源,可承受车辆及船舶应用中的严苛环境。
RECOM全新推出的 RMOD4000 系列紧凑型、即插即用的一体化盒式 DC/DC 电源,是一款高性价比的解决方案,可将牵引电池 180–950VDC 的高输入电压,转换为隔离的 14V、28V 或 56VDC 系统母线电压。根据型号及输入电压不同,输出功率最高可达 4kW,转换效率高达 95%,并提供基板或液体冷却选项,实现低温运行、高可靠性与长使用寿命。
该产品输出端具备完全稳压功能,并提供过流、过压、过温及短路保护功能,输入端则集成欠压 / 过压锁定与有源浪涌抑制功能。产品配备隔离式 CAN J1939 通信接口,支持远程控制与数据监测(含输出电压调节),同时集成独立硬件开关控制(点火功能)与高压互锁功能。此外,产品内置OR-ing功能,支持多单元并联以实现冗余备份或功率扩容,并具备有源均流能力。工作温度范围为 - 40°C 至 + 85°C,全温区内无需降额运行。
产品提供符合IEC62477-1标准的全增强型隔离,满足车辆安全标准ISO6469-3和ISO 7637的要求,并通过了ECER10 Rev 4版电磁兼容标准认证(具备E-mark标志)。
RMOD4000 系列采用铸铝防水防尘外壳,防护等级达 IP67,可通过底板散热或集成冷却接口进行水冷散热。机身尺寸为 316 x 254 x 83mm,输入输出端均配备密封式插拔连接器。
该产品主要用作车载 DC/DC 电源,适用于由电池供电的各类道路及非道路车辆,包括叉车、高尔夫球车、自动导引车(AGV)、装载机、拖拉机、船舶及电动艇等,覆盖船舶、物料搬运、工程机械、机场、新能源汽车以及电池动力船舶与海事系统等领域。
RECOM 即插即用型 DC/DC 产品经理 Marco Kuhn 评价道:“这些产品的操作性无可挑剔。它们在紧凑的封装中实现了业界领先的电气性能,同时满足苛刻的移动应用场景下车载 DC/DC 电源所需的全部环境标准。”