4kW E-모빌리티용 DC/DC 컨버터 ‘RMOD4000’, 180–950VDC 광범위 입력 지원

RECOM RMOD4000‑EW high‑voltage power module with waterproof CAN-interface
RECOM이 차량 및 해양 애플리케이션에서 요구되는 가혹한 환경 조건을 고려해 설계한 신규 DC/DC 컨버터를 출시했다.

새롭게 선보이는 RECOM RMOD4000 시리즈는 컴팩트한 플러그 앤 플레이 방식의 DC/DC 컨버터로, 180~950VDC 의 고전압 추진 배터리 입력으로부터 절연된 14V, 28V 또는 56VDC 전원 레일을 경제적으로 구현할 수 있는 솔루션이다. 모델 및 입력 전압 조건에 따라 최대 4kW 의 출력 전력을 제공하며, 최대 95% 의 고효율과 함께 베이스플레이트 냉각 또는 수냉 옵션을 지원해 발열을 최소화하고 높은 신뢰성과 긴 수명을 실현한다.

출력은 완전한 전압 레귤레이션이 적용되어 있으며, 과전류, 과전압, 과온, 단락 보호 기능을 모두 내장하고 있다. 입력 측에는 저전압/과전압 록아웃 기능과 능동형 인러시 전류 억제 기능이 적용됐다. 또한 절연형 CAN J1939 인터페이스를 기본 제공해 차량 시스템에서 DC/DC 컨버터의 제어 및 실시간 상태 모니터링이 가능하며, 출력 전압 조정도 지원한다. 별도의 하드웨어 온/오프(점화) 제어 및 HV 인터락 기능도 통합되어 있다. 더불어 OR-ing 기능을 내장해 여러 대의 장치를 병렬로 연결함으로써 이중화 구성 또는 출력 전력 확장이 가능하며, 능동형 전류 공유를 통해 안정적인 동작을 보장한다. 동작 온도 범위는 -40°C~+85°C로, 디레이팅 없이 전 구간에서 사용 가능하다.

본 제품은 IEC 62477-1에 따른 완전 강화 절연을 제공하며, 차량 안전 규격인 ISO 6469-3 및 ISO 7637을 충족한다. 또한 EMC 규격 ECE R10 Rev.4 (E-마크) 인증을 획득했다.

RMOD4000 시리즈는 IP67 등급의 방진·방수 성능을 갖춘 견고한 캐스트 알루미늄 하우징을 적용했으며, 통합형 냉각 포트를 통해 베이스플레이트 냉각 또는 수냉 방식을 모두 지원한다. 외형 치수는 316 × 254 × 83 mm이며, 입력 및 출력 모두 밀봉형 플러그인 커넥터를 채택했다.

주요 적용 분야는 지게차, 골프카트, AGV (무인 운반 차량), 로더, 트랙터, 선박 및 전기 보트 등 배터리 구동 온·오프 하이웨이 차량용 온보드 DC/DC 컨버터로, 해양, 물류 장비, 건설 기계, 공항 장비, E-모빌리티 및 배터리 기반 해양 시스템 전반에 활용될 수 있다.

RECOM 의 DC/DC 플러그 앤 플레이 제품 매니저 마르코 쿠른 (Marco Kuhn) 은 다음과 같이 말했다. “이 제품은 사용 편의성 측면에서 더 이상 개선할 여지가 없을 정도입니다. 가혹한 모빌리티 환경에서 요구되는 모든 온보드 DC/DC 환경 규격을 충족하면서도, 컴팩트한 크기 안에 동급 최고 수준의 전기적 성능을 구현했습니다.”
용도
  Series
1 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Focus
  • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
  • Covering input voltage range 180-950VDC
  • IP67 protection acc. to ISO 20653
  • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100