4kW E-Mobilität DC/DC-Wandler mit 180–950VDC Eingang

RECOM RMOD4000-EW Hochspannungsleistungsmodul mit wasserdichter CAN-Schnittstelle
Der neue DC/DC-Wandler von RECOM hält den komplexen Umgebungsbedingungen in Fahrzeug- und Bootsanwendungen stand.

Die neue RECOM RMOD4000-Serie kompakter Plug-and-play-DC/DC-Wandler bietet eine kostengünstige Lösung zur Erzeugung einer galvanisch getrennten 14V, 28V oder 56VDC-Spannungsebene für Hochvolt-Eingang zwischen 180 und 950VDC aus Traktionsbatterien. Je nach Variante und Eingangsspannung stehen bis zu 4kW zur Verfügung. Ein Wirkungsgrad von bis zu 95% sowie die Möglichkeiten einer Grundplatten- oder Flüssigkeitskühlung sorgen für einen stabilen Betrieb, hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

Der Ausgang ist geregelt und gegen Überstrom, Überspannung, Übertemperatur und Kurzschlüsse geschützt, während der Eingang über eine Unter- und Überspannungs-Abschaltung sowie eine aktive Einschaltstrombegrenzung verfügt. Eine galvanisch getrennte CAN-J1939-Schnittstelle ermöglicht die Steuerung und Datenkommunikation, einschließlich der Einstellung der Ausgangsspannung. Eine separate Hardware-Ein-/Aussteuerung sowie eine HVIL-Funktion sind integriert. Zusätzlich ist eine ORing-Diode integriert, die eine Parallelschaltung mehrerer Einheiten zur Redundanz oder Leistungssteigerung mit aktiver Stromaufteilung ermöglicht. Der Betriebstemperaturbereich liegt bei -40°C bis +85°C ohne Derating.

Die verstärkte Isolierung ist nach IEC 62477-1 realisiert, die Fahrzeugsicherheitsnormen ISO 6469-3 und ISO 7637 werden erfüllt und das Gerät ist gemäß EMV-Norm ECE R10 Rev. 4 zertifiziert (E-Prüfzeichen).

Die RMOD4000-Serie wird in einem wasser- und staubdichten IP67-Aluminiumgussgehäuse angeboten und kann mit integrierten Kühlmittelanschlüssen über die Grundplatte oder mit Wasser gekühlt werden. Die Gehäuseabmessungen betragen 316×254×83mm und für die Ein-, Ausgänge und Schnittstelle sind ebenfalls IP67-Steckverbinder vorgesehen.

Das Produkt eignet sich als integrierter DC/DC-Wandler für batteriebetriebene On- und Off-Highway-Fahrzeuge wie Gabelstapler, Golf Carts, AGVs, Lader, Traktoren in den Bereichen People-Mover, Material-Handling, Bau- und Flughafenfahrzeuge und E-Mobilität sowie für batteriebetriebene Boote und Schiffssysteme.

„Diese Produkte könnten nicht benutzerfreundlicher sein“, erläutert Marco Kuhn, Produktmanager DC/DC Plug & Play bei RECOM. „Sie erfüllen alle erforderlichen Umweltstandards für On-Board-DC/DC-Wandler in komplexen Mobilitätsanwendungen und bieten gleichzeitig erstklassige elektrische Leistung in einem kompakten Gehäuse.“
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMOD4000-EW Series | DC/DC, Connector, Single Output
Fokus
  • High voltage DC/DC converter for E-Mobility
  • Covering input voltage range 180-950VDC
  • IP67 protection acc. to ISO 20653
  • EN62477-1, ISO 6469-3, ECE-R10/100