应用于新能源车载的 全新RMOD 系列“即插即用” 的一体化盒式DC/DC电源

RECOM RMOD400-W
RECOM针对新能源车载应用的全新RMOD 系列 一体化盒式DC/DC电源现已上市。拥有 400W 输出功率的RMOD400-28-13SW适用于 24V、28V 或 36V 的标称输入电压,输入范围为 16.8V 至 56V,并提供13V 输出。RMOD400-60-24SW 输出电压24V,适合 48V、60V 和 80V 的标称输入电压,其输入范围为 33.6V 至 96V(峰值125V),而 RMOD-80-13SEW 则具有 33.6V 至 125V 的超宽连续输入范围以及 13V 输出电压。

RMOD400 系列工作效率高,适用于采用底架安装的无风扇基板冷却。隔离电压为 2.5kVDC,符合 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 标准的安全认证,产品设计紧凑,包括安装法兰在内的整体尺寸仅为 115 x 203 x 61mm。

产品具有 IP69K 防尘防水等级,因此非常适合安装在铁路和工业搬运等新能源车载应用中未受保护的任何区域。产品坚固耐用,符合 EN 60068 标准对温度循环、冲击、湿热循环、振动、机械冲击和盐雾的要求。

凭借高性能、全面保护和密封的连接器件,RMOD400 系列将为您提供真正 “即插即用” 的解决方案。
应用
  系列
1 DC/DC, 400 W, Single Output, Connector RMOD400-EW Series
重点
  • 车载 DC/DC 转换器
  • 电动汽车和工程车辆
  • 超宽输入电压范围:48 V/80 V/96 V
  • 即插即用,随时可用
2 DC/DC, 400 W, Single Output, Connector RMOD400-W Series
重点
  • 车载 DC/DC 转换器
  • 电动汽车和工程车辆
  • 宽输入电压范围,适用于 24 V/36 V 或 48 V/80 V
  • 即插即用,随时可用