Neue 'Ready to Use'-Ergänzungen der DC/DC RMOD-Reihe für Mobilitätsanwendungen

RMOD400-W von RECOM
Die neuen Modelle der RECOM RMOD-Reihe für Mobilitätsanwendungen sind jetzt verfügbar. Das RMOD400-28-13SW mit einer Ausgangsleistung von 400W eignet sich für Nenneingänge von 24V, 28V oder 36V mit einem Eingangsbereich von 16,8V bis 56V und hat einen Ausgang von 13V. Das RMOD400-60-24SW hat einen 24-V-Ausgang und eignet sich mit seinem Eingangsbereich von 33,6V bis 96V (125V Spitze) für Nenneingänge von 48V, 60V und 80V, und das RMOD-80-13SEW bietet einen extra weiten kontinuierlichen Eingangsbereich von 33,6V bis 125V mit 13V Ausgang.

Die Serie RMOD400 arbeitet mit hohem Wirkungsgrad und ist für lüfterlose Grundplattenkühlung mit Chassis mounting vorgesehen. Die Isolierung beträgt 2,5kVDC mit einer Sicherheitszertifizierung nach IEC/EN/UL/CSA 62368-1. Die Abmessungen betragen kompakte 115 x 203 x 61mm einschließlich Montageflansche.

Alle Komponenten sind nach IP69K staub- und wassergeschützt und eignen sich daher ideal für die Montage in ungeschützten Bereichen von Mobilitätsanwendungen wie Eisenbahnen, Buggys und industriellen Materialtransportanlagen. Die Robustheit wird durch die Einhaltung der Norm EN 60068 für die Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen, Stöße und Dauerbelastung, Feuchtigkeit/Hitze, Vibrationen, mechanische Stöße und Salznebel gewährleistet.

Mit ihrer hohen Leistung, dem umfassenden Schutz und den versiegelten Anschlüssen ist die RMOD400-Serie eine echte Plug-and-Play-Lösung.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RMOD400-EW Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Fokus
  • On-Board DC/DC Converter
  • E-Mobility and industry vehicles
  • Very wide input voltage range for 48V / 80V / 96V
  • Plug & Play, ready to use
2 RECOM | RMOD400-W Series | DC/DC, Connector, 400W, Single Output
Fokus
  • On-Board DC/DC Converter
  • E-Mobility and industry vehicles
  • Wide input voltage range for 24V/36V or 48V/80V
  • Plug & Play, ready to use