DC/DC (0.3-1.5A) 恒流,可调光

RECOM高效可调光LED驱动器有模块化DC输入、恒流源、提供通孔、有线和SMD封装以及PWM数字和模拟调光控制。器件有灌封和开放式两种版本。额定电流在0.3至1.5A之间。LED灯串的输出电压范围最高为56V,输入电压最高为60V。驱动器皆通过EN和UL认证,铁路和有线版本符合IP67防护等级。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 安装类型 封装类型
1 DC/DC, Single Output RCD-24 Series
重点
10.5 - 37.2 4.5 - 36, 6 - 36 2 ‐ 35, 3 ‐ 31 THT, 引线 DIP, 标准
2 DC/DC, Single Output, THT RCDE-48 Series
重点
18.2, 36.4, 54.6 6 - 60 3 ‐ 52 THT DIP24
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
重点
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 34.8 SMD (无引脚) QFN
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
重点
7.5 4 - 36 0.8 ‐ 34.8 开放式
5 DC/DC, Single Output, SMD (pinless) RCD-24/PL Series
10.5 - 32 4.5 - 36, 6 - 36 2 ‐ 32, 2 ‐ 35 SMD (无引脚) 开放式
6 DC/DC, Single Output RCD-48 Series
19.6 - 67.2 9 - 60 2 ‐ 56 THT, 引线 DIP, 标准

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。