AC/DC (15-25W) 恒流,可调光

RECOM RACTxx可通过AC输入进行TRIAC调光,Class II LED具有控制驱动器、恒定DC输出电流高达1.4A和52V,以及1–100%的调光范围。TRIAC控制可以前沿或后沿调光因此与各种调光器兼容。这些高效的产品通过CE、EN和IEC认证,可用于家具、搁板和受限的空间。产品带有电缆固定夹和超大螺钉端子让安装变得更加容易。
  系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
1 RECOM | RACT09 Series | AC/DC, Screw Terminal, 9 W, Single Output
9 198 - 264 13 ‐ 26, 7 ‐ 13, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
2 RECOM | RACT12 Series | AC/DC, Screw Terminal, 12 W, Single Output
12 198 - 264 12 ‐ 24, 18 ‐ 35, 20 ‐ 40, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
3 RECOM | RACT18 Series | AC/DC, Screw Terminal, 18 W, Single Output
18 198 - 264 13 ‐ 26, 18 ‐ 36, 26 ‐ 52, 6.5 ‐ 13, 9 ‐ 18 3.75 螺丝端子 标准
4 RECOM | RACT25 Series | AC/DC, Screw Terminal, 25 W, Single Output
25 198 - 264 12 ‐ 24, 18 ‐ 36, 25 ‐ 50 3.75 螺丝端子 标准

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。

参数查询

根据关键规格标准查找产品。

销售

对于您所在地区的相关销售咨询。