RYK DC/DC 转换器通常用于预算有限的通用电源隔离和电压匹配应用。此转换器成本低、功能丰富,内置线性稳压器,可提供独立于负载的稳压输出。该转换器配备 4 kVdc 隔离,工业工作温度范围为 -40 °C 至 +105 °C,无需降额,已通过 UL/EN 认证。
产品编号 | 功率(W) | 隔离 | 输入电压(V) | 主输出电压(V) | 封装类型 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RYK-0505S/H
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 5 | SIP7 |
| ||||||
2 |
![]() |
RYK-053.3S/H
重点
| 1.0 | 隔离 | 5.0 | 3.3 | SIP7 |
|
特性 | RYK |
---|---|
AC/DC 或 DC/DC | DC/DC |
功率(W) | 1.0 |
隔离 | 隔离 |
输入电压(V) | 5.0 |
输出路数 | 单路 |
隔离电压 (kV) | 4.0 |
安装类型 | THT |
封装类型 | SIP7 |
长度 (mm) | 19.6 |
宽度 (mm) | 6.0 |
高度 (mm) | 10.2 |
认证 | CB, EN 62368-1, UL 62368-1 |
最低工作温度 (°C) | -40.0 |
最高工作温度 (°C) | 105.0 |
保护功能 | SCP |
指令 | REACH, RoHS 2+ (10/10) |
包装类型 | 管装 |
质保 | 3 年 |
输出类型 | 稳压 |
产品编号 | 功率(W) | 输出电压 1(V) | 输入电压(V) | 安装类型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
RYK-0505S/H
重点
| 1.0 | 5.0 | 5.0 | THT |
| ||
2 |
![]() |
RYK-053.3S/H
重点
| 1.0 | 3.3 | 5.0 | THT |
|
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
RYK.pdf | Datasheet |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Blog Article | 2024-5-17 |
| Official Press Release | 2023-3-21 |
标题 | 类型 | 日期 |
---|---|---|
| Video | 2023-9-28 |
| Youtube Video | 2023-7-10 |