智能数据表对比
RECOM 生产约 33,000 种标准产品。我们的产品组合之所以如此丰富,是因为需要通过各种排列组合来满足客户的需求。
仅以 RECOM REC5 系列的 5 W DC/DC 转换器为例。作为标准配置,该产品提供六种不同的输入电压和九种不同的输出电压。这就是 54 种不同的输入/输出组合。此外,该系列产品还有四种不同的隔离电压额定值和六种不同的引脚选项可供选择。如果再包括金属而非塑料外壳、远程控制开/关功能、塑料管或胶带和卷轴封装等选项,那么标准产品选项的总数就迅速超过了三千个——而这仅仅是一个转换器系列的产品!
所有这些排列组合都是为了满足客户的不同需求——有的客户可能需要 SMD 引脚,以便电路板上所有元件都能使用单一生产过程,而另一些客户则可能需要通孔引脚,以增强抗冲击和振动的稳健性,并确保与来自不同制造商的第二来源引脚兼容。因此,所有这些不同的组合都不可或缺。
仅以 RECOM REC5 系列的 5 W DC/DC 转换器为例。作为标准配置,该产品提供六种不同的输入电压和九种不同的输出电压。这就是 54 种不同的输入/输出组合。此外,该系列产品还有四种不同的隔离电压额定值和六种不同的引脚选项可供选择。如果再包括金属而非塑料外壳、远程控制开/关功能、塑料管或胶带和卷轴封装等选项,那么标准产品选项的总数就迅速超过了三千个——而这仅仅是一个转换器系列的产品!
所有这些排列组合都是为了满足客户的不同需求——有的客户可能需要 SMD 引脚,以便电路板上所有元件都能使用单一生产过程,而另一些客户则可能需要通孔引脚,以增强抗冲击和振动的稳健性,并确保与来自不同制造商的第二来源引脚兼容。因此,所有这些不同的组合都不可或缺。