Intelligenter Datenblattvergleich
RECOM stellt etwa 33.000 Standardprodukte her. Der Grund, warum wir so viele Produkte in unserem Portfolio haben, ist die Anzahl der Permutationen und Kombinationen, die erforderlich sind, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu erfüllen.
Nehmen wir einen einfachen 5W DC/DC-Wandler - die REC5-Serie von RECOM. Es werden standardmäßig sechs verschiedene Eingangsspannungen und neun verschiedene Ausgangsspannungen angeboten. Das sind auf Anhieb 54 verschiedene Eingangs-/Ausgangskombinationen. Außerdem ist die Serie mit vier verschiedenen Isolationsspannungen und sechs verschiedenen Pinning-Optionen erhältlich. Wenn Sie dann noch die Optionen Metall- statt Kunststoffgehäuse, Ein-/Ausschaltfunktion per Fernbedienung und Verpackung in Kunststoffröhren oder Tape and Reel hinzuzählen, übersteigt die Gesamtzahl der Standardproduktoptionen schnell die Dreitausend - und das bei nur einer Wandlerserie!
All diese Kombinationen sind notwendig, um die verschiedenen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Einige benötigen vielleicht SMD-Pinning, damit ein einziger Produktionsprozess für alle Komponenten auf der Platine verwendet werden kann, während ein anderer vielleicht Through-Hole-Pinning verlangt, um besonders robust gegen Stöße und Vibrationen zu sein und um Pin-kompatibel mit einer zweiten Quelle eines anderen Herstellers zu sein. All diese verschiedenen Kombinationen sind also erforderlich und notwendig.
Nehmen wir einen einfachen 5W DC/DC-Wandler - die REC5-Serie von RECOM. Es werden standardmäßig sechs verschiedene Eingangsspannungen und neun verschiedene Ausgangsspannungen angeboten. Das sind auf Anhieb 54 verschiedene Eingangs-/Ausgangskombinationen. Außerdem ist die Serie mit vier verschiedenen Isolationsspannungen und sechs verschiedenen Pinning-Optionen erhältlich. Wenn Sie dann noch die Optionen Metall- statt Kunststoffgehäuse, Ein-/Ausschaltfunktion per Fernbedienung und Verpackung in Kunststoffröhren oder Tape and Reel hinzuzählen, übersteigt die Gesamtzahl der Standardproduktoptionen schnell die Dreitausend - und das bei nur einer Wandlerserie!
All diese Kombinationen sind notwendig, um die verschiedenen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Einige benötigen vielleicht SMD-Pinning, damit ein einziger Produktionsprozess für alle Komponenten auf der Platine verwendet werden kann, während ein anderer vielleicht Through-Hole-Pinning verlangt, um besonders robust gegen Stöße und Vibrationen zu sein und um Pin-kompatibel mit einer zweiten Quelle eines anderen Herstellers zu sein. All diese verschiedenen Kombinationen sind also erforderlich und notwendig.