低功率 AC/DC 电源为各种应用供电,包括但不限于物联网 和工业物联网、医疗设备、工业自动化、信息技术设备 (ITE)、智能家居、消费类电器等。该 AC/DC 电源的设计必须满足宽输入电压范围、峰值功率传输和高功率密度等此类具有挑战性的要求。根据具体应用,AC/DC 电源还必须满足相应的安全、效率、待机功耗和电磁兼容性 (EMC)性能水平。
RECOM RACM 系列 专用于此类及类似应用,该系列包括 180 多种输出功率为 6 W 以及上的产品。RACM 系列最近扩大了产品范围,新增了额定功率为 30 W(峰值功率为 36 W)的 RACM30-K/277系列产品,并设定了新基准,在 60°C 静止空气条件下有效热功率密度为 9.2 W/inch³,尺寸为 40 mm x 52.5 mm x 25.5 mm (1.6” x 2” x 1”)。
RACM30-K/227 系列中的无硅封装 AC/DC 电源具有 85 VAC–305 VAC(120 V 至 430 VDC)的超宽输入电压范围,并可提供 5 V、12 V、15 V、24 V +/-12 V 或 +/-15 V 的输出电压。这些产品提供全面保护,防止过电压、过电流和短路故障,并且按照 IEC 62368-1 标准评为有限电源 (LPS)。在自由空气中,满载工作温度范围为 -40°C 至 +60°C,在降额情况下最高工作温度可达 +90°C,这些产品额定值可在过电压类别 III (OVC III) 和污染等级 (PD) 3 环境中工作,最高工作海拔为 5000 米。安全认证包括音频/视频、IT、测试设备、工业、家用和患者保护措施 (MOPP) 医疗,额定隔离为 4 kVAC/1 min,产品即使在接地输出的情况下,也能无需外部元器件即可轻松满足 EMC “B 级”要求。
RACM30-K/277 系列采用 PCB 安装和行业标准引脚,与 RAC20 系列兼容,可用于电源升级,也可以提供用于 60 mm 嵌入式壁挂安装的跨线。可转换面板安装版本配有推入式弹簧端子,可以接受硬线和利兹线,并且可以通过可选安装夹适用于 DIN 导轨安装。RACM30-K/277 系列规格全面,已经成为全球应用简单而通用的选择,如电动汽车 (EV) 充电器内务配套设备、工业自动化、照明、物联网、医疗和智能能源系统等。
让我们来看看 RACM 如何满足其中一些应用的要求。
RECOM RACM 系列 专用于此类及类似应用,该系列包括 180 多种输出功率为 6 W 以及上的产品。RACM 系列最近扩大了产品范围,新增了额定功率为 30 W(峰值功率为 36 W)的 RACM30-K/277系列产品,并设定了新基准,在 60°C 静止空气条件下有效热功率密度为 9.2 W/inch³,尺寸为 40 mm x 52.5 mm x 25.5 mm (1.6” x 2” x 1”)。
RACM30-K/227 系列中的无硅封装 AC/DC 电源具有 85 VAC–305 VAC(120 V 至 430 VDC)的超宽输入电压范围,并可提供 5 V、12 V、15 V、24 V +/-12 V 或 +/-15 V 的输出电压。这些产品提供全面保护,防止过电压、过电流和短路故障,并且按照 IEC 62368-1 标准评为有限电源 (LPS)。在自由空气中,满载工作温度范围为 -40°C 至 +60°C,在降额情况下最高工作温度可达 +90°C,这些产品额定值可在过电压类别 III (OVC III) 和污染等级 (PD) 3 环境中工作,最高工作海拔为 5000 米。安全认证包括音频/视频、IT、测试设备、工业、家用和患者保护措施 (MOPP) 医疗,额定隔离为 4 kVAC/1 min,产品即使在接地输出的情况下,也能无需外部元器件即可轻松满足 EMC “B 级”要求。
RACM30-K/277 系列采用 PCB 安装和行业标准引脚,与 RAC20 系列兼容,可用于电源升级,也可以提供用于 60 mm 嵌入式壁挂安装的跨线。可转换面板安装版本配有推入式弹簧端子,可以接受硬线和利兹线,并且可以通过可选安装夹适用于 DIN 导轨安装。RACM30-K/277 系列规格全面,已经成为全球应用简单而通用的选择,如电动汽车 (EV) 充电器内务配套设备、工业自动化、照明、物联网、医疗和智能能源系统等。
让我们来看看 RACM 如何满足其中一些应用的要求。